Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2106 - 位置指示器 带不锈钢制空心轴
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/21901-05.prj},{NB=K2106.10001421},{BESTKIPP=K2106.10001421},{MATERIAL=Kunststoff},{FARBE=reinorange RAL 2004},{B=26},{D=10},{H=33},{L=22},{P=10.0},{KOMMA=1},{EINBAU=4},{DZAHL=150},{ZR=2},{ANZEIGE=10,0},{GEW=0.0200},{BESTELLBEISPIEL=Bestellbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90318020},{EAN=4059245885541},{FARBEX=orange RAL 2004},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{NDM=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
B
Breite
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
ⁿ/ₐ
H
Höhe
ⁿ/ₐ
L
Länge
ⁿ/ₐ
P
Steigung
[mm]
KOMMA
Komma an Stelle
ⁿ/ₐ
EINBAU
Einbaulage
ⁿ/ₐ
DZAHL
max. Drehzahl
[U/min]
ZR
Zählrichtung
ⁿ/ₐ
ANZEIGE
Anzeige nach einer Umdrehung
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2106.01001111
K2106.01001111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
1
500
1
01,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884209
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.01001121
K2106.01001121
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
1
500
2
01,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884384
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.01001211
K2106.01001211
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
2
500
1
01,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884926
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.01001221
K2106.01001221
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
2
500
2
01,0
0.0200
Yes
90318020
4059245885107
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.01001311
K2106.01001311
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
3
500
1
01,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884568
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.01001321
K2106.01001321
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
3
500
2
01,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884742
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.01001411
K2106.01001411
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
4
500
1
01,0
0.0200
Yes
90318020
4059245885282
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.01001421
K2106.01001421
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
4
500
2
01,0
0.0200
Yes
90318020
4059245885466
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02001111
K2106.02001111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
1
500
1
02,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884216
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02001121
K2106.02001121
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
1
500
2
02,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884391
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02001211
K2106.02001211
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
2
500
1
02,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884933
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02001221
K2106.02001221
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
2
500
2
02,0
0.0200
Yes
90318020
4059245885114
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02001311
K2106.02001311
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
3
500
1
02,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884575
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02001321
K2106.02001321
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
3
500
2
02,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884759
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02001411
K2106.02001411
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
4
500
1
02,0
0.0200
Yes
90318020
4059245885299
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02001421
K2106.02001421
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
4
500
2
02,0
0.0200
Yes
90318020
4059245885473
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02501111
K2106.02501111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
1
500
1
02,5
0.0200
Yes
90318020
4059245884223
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02501121
K2106.02501121
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
1
500
2
02,5
0.0200
Yes
90318020
4059245884407
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02501211
K2106.02501211
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
2
500
1
02,5
0.0200
Yes
90318020
4059245884940
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02501221
K2106.02501221
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
2
500
2
02,5
0.0200
Yes
90318020
4059245885121
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02501311
K2106.02501311
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
3
500
1
02,5
0.0200
Yes
90318020
4059245884582
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02501321
K2106.02501321
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
3
500
2
02,5
0.0200
Yes
90318020
4059245884766
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02501411
K2106.02501411
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
4
500
1
02,5
0.0200
Yes
90318020
4059245885305
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.02501421
K2106.02501421
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
4
500
2
02,5
0.0200
Yes
90318020
4059245885480
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2106.03001111
K2106.03001111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
3.0
1
2
500
1
03,0
0.0200
Yes
90318020
4059245884230
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表