Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1469 - 塑料折叠曲柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06326-01_asmtab.prj},{NB=K1469.4080},{GR=4},{A=16},{A1=9.0},{D1=25},{D2=26},{D3=5.5},{H=29.0},{L=70},{L1=83.0},{L3=98.0},{T=6.5},{GEW=0.2220},{EAN=4059245476329},{TYP=4},{TYP1=4},{XA=28.000},{XB=26.000},{BESTKIPP=K1469.408},{MATGRU=Stahl},{D=M8},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATGRU
主体材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1469.104
K1469.104
钢制
1
8
4.3
M4
14
13
2.5
14.5
35
40.0
47.0
4.5
0.0260
Yes
73181600
4059245476299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1469.205
K1469.205
钢制
2
10
5.3
M5
16
16
3.5
18.0
44
49.0
58.0
4.5
0.0510
Yes
73181600
4059245476305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1469.306
K1469.306
钢制
3
12
6.5
M6
20
20
4.5
22.5
55
59.5
71.5
6.0
0.1000
Yes
73181600
4059245476312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1469.408
K1469.408
钢制
4
16
9.0
M8
25
26
5.5
29.0
70
83.0
98.0
6.5
0.2220
Yes
73181600
4059245476329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1469.1104
K1469.1104
不锈钢
1
8
4.3
M4
14
13
2.5
14.5
35
40.0
47.0
4.5
0.0260
Yes
73181600
4059245613076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1469.1205
K1469.1205
不锈钢
2
10
5.3
M5
16
16
3.5
18.0
44
49.0
58.0
4.5
0.0510
Yes
73181600
4059245613083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1469.1306
K1469.1306
不锈钢
3
12
6.5
M6
20
20
4.5
22.5
55
59.5
71.5
6.0
0.1000
Yes
73181600
4059245613090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1469.1408
K1469.1408
不锈钢
4
16
9.0
M8
25
26
5.5
29.0
70
83.0
98.0
6.5
0.2220
Yes
73181600
4059245613106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表