Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1202 - 锥形手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06319.prj},{NB=K1202.20618},{BESTKIPP=K1202.20618},{FORM=E},{D=M6},{D1=18},{D3=0.0},{D4=15},{L=0},{L1=40},{L2=16},{L3=0},{T=0},{T1=9},{GEW=0.0168},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245309245},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6.0},{XA=41.000},{XB=1.000},{XC=0.500},{XD=2.000},{XE=1.400},{XF=0.750},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
T
间距
[mm]
T1
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1202.10618
K1202.10618
C
M6
18
6.2
15
0
40
16
2
14
0
0.0122
Yes
73181600
4059245309191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.10818
K1202.10818
C
M8
18
8.5
15
0
40
16
2
18
0
0.0117
Yes
73181600
4059245309207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.10823
K1202.10823
C
M8
23
8.5
19
0
65
24
2
18
0
0.0306
Yes
73181600
4059245309214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.11028
K1202.11028
C
M10
28
10.5
22
0
90
32
4
22
0
0.0605
Yes
73181600
4059245309221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.20518
K1202.20518
E
M5
18
0.0
15
0
40
16
0
0
8
0.0154
Yes
73181600
4059245309238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.20618
K1202.20618
E
M6
18
0.0
15
0
40
16
0
0
9
0.0168
Yes
73181600
4059245309245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.20823
K1202.20823
E
M8
23
0.0
19
0
65
24
0
0
12
0.0379
Yes
73181600
4059245309252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.20828
K1202.20828
E
M8
28
0.0
22
0
90
32
0
0
12
0.0693
Yes
73181600
4059245309269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.21028
K1202.21028
E
M10
28
0.0
22
0
90
32
0
0
15
0.0731
Yes
73181600
4059245309276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.30618
K1202.30618
F
M6
18
0.0
15
15
40
16
16
0
0
0.0174
Yes
73181520
4059245309283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.30823
K1202.30823
F
M8
23
0.0
19
15
65
24
24
0
0
0.0416
Yes
73181520
4059245309290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.31028
K1202.31028
F
M10
28
0.0
22
15
90
32
32
0
0
0.0800
Yes
73181520
4059245309306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表