Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1520 - 铝制圆盘手轮 无手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06278_asmtab.prj},{NB=K1520.125142056},{BESTKIPP=K1520.125142056},{FARBE=silber},{FORM=B},{FORM1=Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung },{D1=125},{D2=14},{D3=31},{L1=18},{L3=36},{H=18.3},{H2=6.5},{D7=M 6},{B3=5},{T=16.3},{GEW=0.3500},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245508037},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{TYP=2},{TYP1=MIN},{NDM=6.000},{PPATH=06278_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
D7
直径
[mm]
B3
间距
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1520.0801016
K1520.0801016
黑色
A
带有十字孔的装配孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
M 6
0
0.0
0.1300
Info
Yes
76169951
4059245507689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.0801216
K1520.0801216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
80
12
26
16
29
16.6
6.5
M 6
0
0.0
0.1300
Info
Yes
76169951
4059245507696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.1001016
K1520.1001016
黑色
A
带有十字孔的装配孔
100
10
28
17
33
17.5
5.5
M 6
0
0.0
0.2210
Info
Yes
76169951
4059245507702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.1001216
K1520.1001216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
100
12
28
17
33
17.5
6.5
M 6
0
0.0
0.2210
Info
Yes
76169951
4059245507719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.1251216
K1520.1251216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
125
12
31
18
36
18.3
6.5
M 6
0
0.0
0.3500
Info
Yes
76169951
4059245507726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.1251416
K1520.1251416
黑色
A
带有十字孔的装配孔
125
14
31
18
36
18.3
6.5
M 6
0
0.0
0.3500
Info
Yes
76169951
4059245507733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.0801026
K1520.0801026
银色
A
带有十字孔的装配孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
M 6
0
0.0
0.1300
Info
Yes
76169951
4059245507924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.0801226
K1520.0801226
银色
A
带有十字孔的装配孔
80
12
26
16
29
16.6
6.5
M 6
0
0.0
0.1300
Info
Yes
76169951
4059245507931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.1001026
K1520.1001026
银色
A
带有十字孔的装配孔
100
10
28
17
33
17.5
5.5
M 6
0
0.0
0.2210
Info
Yes
76169951
4059245507948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.1001226
K1520.1001226
银色
A
带有十字孔的装配孔
100
12
28
17
33
17.5
6.5
M 6
0
0.0
0.2210
Info
Yes
76169951
4059245507955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.1251226
K1520.1251226
银色
A
带有十字孔的装配孔
125
12
31
18
36
18.3
6.5
M 6
0
0.0
0.3500
Info
Yes
76169951
4059245507962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.1251426
K1520.1251426
银色
A
带有十字孔的装配孔
125
14
31
18
36
18.3
6.5
M 6
0
0.0
0.3500
Info
Yes
76169951
4059245507979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.080101036
K1520.080101036
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
M 6
3
11.4
0.1300
Info
Yes
76169951
4059245507740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.080121046
K1520.080121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
80
12
26
16
29
16.6
6.5
M 6
4
13.8
0.1300
Info
Yes
76169951
4059245507757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.100101036
K1520.100101036
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
100
10
28
17
33
17.5
5.5
M 6
3
11.4
0.2210
Info
Yes
76169951
4059245507764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.100121046
K1520.100121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
100
12
28
17
33
17.5
6.5
M 6
4
13.8
0.2210
Info
Yes
76169951
4059245507771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.125121046
K1520.125121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
12
31
18
36
18.3
6.5
M 6
4
13.8
0.3500
Info
Yes
76169951
4059245507788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.125141056
K1520.125141056
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
14
31
18
36
18.3
6.5
M 6
5
16.3
0.3500
Info
Yes
76169951
4059245507795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.080102036
K1520.080102036
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
M 6
3
11.4
0.1300
Info
Yes
76169951
4059245507986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.080122046
K1520.080122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
80
12
26
16
29
16.6
6.5
M 6
4
13.8
0.1300
Info
Yes
76169951
4059245507993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.100102036
K1520.100102036
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
100
10
28
17
33
17.5
5.5
M 6
3
11.4
0.2210
Info
Yes
76169951
4059245508006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.100122046
K1520.100122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
100
12
28
17
33
17.5
6.5
M 6
4
13.8
0.2210
Info
Yes
76169951
4059245508013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.125122046
K1520.125122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
12
31
18
36
18.3
6.5
M 6
4
13.8
0.3500
Info
Yes
76169951
4059245508020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.125142056
K1520.125142056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
14
31
18
36
18.3
6.5
M 6
5
16.3
0.3500
Info
Yes
76169951
4059245508037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1520.08010103
K1520.08010103
黑色
C
带开槽的定位孔
80
10
26
16
29
16.6
5.5
3
11.4
0.1300
Info
Yes
76169951
4059245507627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0611 - 夹紧环开槽,外部
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表