Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0785 - 符合人体工学的三星把手
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k0785.prj},{NB=K0785.8012X30},{BESTKIPP=K0785.8012X30},{AUSF=Bolzen Stahl},{AUSF1=Außengewinde},{FORM=L},{D=M12},{D1=80},{D2=26},{H=37},{H1=10},{L=30},{T=-},{GEW=0.1320},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245206391},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=12.0},{XA=30.0},{XB=0.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
型号 1
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0785.8008
K0785.8008
钢制衬套
内螺纹
K
M8
80
26
37
10
-
17
0.1040
Yes
73181600
4059245206292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8010
K0785.8010
钢制衬套
内螺纹
K
M10
80
26
37
10
-
17
0.0989
Yes
73181600
4059245206346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012
K0785.8012
钢制衬套
内螺纹
K
M12
80
26
37
10
-
17
0.0984
Yes
73181600
4059245206384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008
K0785.08008
不锈钢衬套
内螺纹
K
M8
80
26
37
10
-
17
0.1081
Yes
73181600
4059245206155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08010
K0785.08010
不锈钢衬套
内螺纹
K
M10
80
26
37
10
-
17
0.1027
Yes
73181600
4059245206209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08012
K0785.08012
不锈钢衬套
内螺纹
K
M12
80
26
37
10
-
17
0.0984
Yes
73181600
4059245206247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8008X20
K0785.8008X20
钢制销钉
外螺纹
L
M8
80
26
37
10
20
-
0.1182
Yes
73181520
4059245206308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8008X25
K0785.8008X25
钢制销钉
外螺纹
L
M8
80
26
37
10
25
-
0.1201
Yes
73181520
4059245206315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8008X30
K0785.8008X30
钢制销钉
外螺纹
L
M8
80
26
37
10
30
-
0.1188
Yes
73181520
4059245206322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8008X40
K0785.8008X40
钢制销钉
外螺纹
L
M8
80
26
37
10
40
-
0.1250
Yes
73181520
4059245206339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8010X30
K0785.8010X30
钢制销钉
外螺纹
L
M10
80
26
37
10
30
-
0.1256
Yes
73181520
4059245206353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8010X40
K0785.8010X40
钢制销钉
外螺纹
L
M10
80
26
37
10
40
-
0.1301
Yes
73181520
4059245206360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8010X50
K0785.8010X50
钢制销钉
外螺纹
L
M10
80
26
37
10
50
-
0.1353
Yes
73181520
4059245206377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012X30
K0785.8012X30
钢制销钉
外螺纹
L
M12
80
26
37
10
30
-
0.1320
Yes
73181520
4059245206391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012X40
K0785.8012X40
钢制销钉
外螺纹
L
M12
80
26
37
10
40
-
0.1385
Yes
73181520
4059245206407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012X50
K0785.8012X50
钢制销钉
外螺纹
L
M12
80
26
37
10
50
-
0.1452
Yes
73181520
4059245206414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.8012X60
K0785.8012X60
钢制销钉
外螺纹
L
M12
80
26
37
10
60
-
0.1524
Yes
73181520
4059245206421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008X20
K0785.08008X20
不锈钢销钉
外螺纹
L
M8
80
26
37
10
20
-
0.1182
Yes
73181520
4059245206162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008X25
K0785.08008X25
不锈钢销钉
外螺纹
L
M8
80
26
37
10
25
-
0.1203
Yes
73181520
4059245206179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008X30
K0785.08008X30
不锈钢销钉
外螺纹
L
M8
80
26
37
10
30
-
0.1217
Yes
73181520
4059245206186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08008X40
K0785.08008X40
不锈钢销钉
外螺纹
L
M8
80
26
37
10
40
-
0.1250
Yes
73181520
4059245206193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08010X30
K0785.08010X30
不锈钢销钉
外螺纹
L
M10
80
26
37
10
30
-
0.1266
Yes
73181520
4059245206216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08010X40
K0785.08010X40
不锈钢销钉
外螺纹
L
M10
80
26
37
10
40
-
0.1316
Yes
73181520
4059245206223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08010X50
K0785.08010X50
不锈钢销钉
外螺纹
L
M10
80
26
37
10
50
-
0.1363
Yes
73181520
4059245206230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0785.08012X30
K0785.08012X30
不锈钢销钉
外螺纹
L
M12
80
26
37
10
30
-
0.1326
Yes
73181520
4059245206254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表