Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0260 - 定位轮,带手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06266.prj},{NB=K0260.43102},{D1=63},{D2=22.0},{H=41},{H1=17},{H2=0},{T=14},{L=0},{GEW=0.0386},{EAN=4059245515370},{D3X=10.000},{TYP=1},{TAB=1},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=0},{Z=2.000},{HUSRANI=41.000},{TT=14.000},{ZZ=1.000},{BESTKIPP=K0260.43102},{FARBE=signalgrün RAL 6032},{FORM=H},{AUSF=mit Passbuchse und Deckel},{GR=3},{D=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0260.1105
K0260.1105
-
D
带无盖螺纹轴套
1
M 5
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0161
Yes
73181600
4059245063048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1106
K0260.1106
-
D
带无盖螺纹轴套
1
M 6
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0156
Yes
73181600
4059245063055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1108
K0260.1108
-
D
带无盖螺纹轴套
1
M 8
40
16.5
30
13
30
14
0
0.0207
Yes
73181600
4059245063062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1208
K0260.1208
-
D
带无盖螺纹轴套
2
M 8
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0284
Yes
73181600
4059245063079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1210
K0260.1210
-
D
带无盖螺纹轴套
2
M 10
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0259
Yes
73181600
4059245063086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1310
K0260.1310
-
D
带无盖螺纹轴套
3
M 10
63
22.0
40
17
40
14
0
0.0382
Yes
73181600
4059245063093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.1312
K0260.1312
-
D
带无盖螺纹轴套
3
M 12
63
22.0
40
17
40
18
0
0.0532
Yes
73181600
4059245063109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.3106
K0260.3106
-
E
带无盖配合衬套
1
6
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0154
Yes
73182900
4059245063390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.3208
K0260.3208
-
E
带无盖配合衬套
2
8
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0280
Yes
73182900
4059245063406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.3310
K0260.3310
-
E
带无盖配合衬套
3
10
63
22.0
40
17
40
14
0
0.0372
Yes
73182900
4059245063413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.4106
K0260.4106
黑色 RAL 7021
H
带配合衬套和盖
1
6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0168
Yes
73182900
4059245063420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.4208
K0260.4208
黑色 RAL 7021
H
带配合衬套和盖
2
8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0293
Yes
73182900
4059245063468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.4310
K0260.4310
黑色 RAL 7021
H
带配合衬套和盖
3
10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0386
Yes
73182900
4059245063505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2105
K0260.2105
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
1
M 5
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0171
Yes
73181600
4059245063116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2106
K0260.2106
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
1
M 6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0169
Yes
73181600
4059245063154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2108
K0260.2108
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
1
M 8
40
16.5
31
13
0
14
0
0.0218
Yes
73181600
4059245063192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2208
K0260.2208
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
2
M 8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0301
Yes
73181600
4059245063239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2210
K0260.2210
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
2
M 10
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0279
Yes
73181600
4059245063277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2310
K0260.2310
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
3
M 10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0397
Yes
73181600
4059245063314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.2312
K0260.2312
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
3
M 12
63
22.0
41
17
0
18
0
0.0544
Yes
73181600
4059245063352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5105X10
K0260.5105X10
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0162
Yes
73181520
4059245063635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5105X20
K0260.5105X20
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0181
Yes
73181520
4059245063642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5105X40
K0260.5105X40
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
40
0.0205
Yes
73181520
4059245063659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5106X10
K0260.5106X10
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0178
Yes
73181520
4059245063758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0260.5106X20
K0260.5106X20
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0197
Yes
73181520
4059245063765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表