Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0154 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06212.prj},{NB=K0154.4106X30},{D1=50},{D8=22},{H=32},{H3=17},{L=30},{NDM1=0.0000},{GEW=0.0415},{EAN=4059245044245},{TAB=1},{NDM=10},{TYP2=1},{TYP1=2},{TYP=2},{XA=18.000},{XB=2.200},{XC=0.900},{XD=2.630},{XE=0.300},{XF=3.000},{XG=4.000},{XH=20.000},{XI=1.200},{XJ=70.000},{XK=8.000},{XL=24.000},{XM=31.200},{XN=14.000},{BESTKIPP=K0154.4106X30},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{D=M 10},{T=-},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{BS=Infotext},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
外螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
深度
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0154.504
K0154.504
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 4
25
12
16
8
10
0
0.0070
Yes
73181600
4059245654284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.505
K0154.505
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 5
25
12
16
8
10
0
0.0064
Yes
73181600
4059245044382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.5061
K0154.5061
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 6
25
12
16
8
10
0
0.0060
Yes
73181600
4059245654291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.5051
K0154.5051
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 5
32
14
20
10
10
0
0.0090
Yes
73181600
4059245654307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.506
K0154.506
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 6
32
14
20
10
10
0
0.0083
Yes
73181600
4059245044399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.508
K0154.508
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 8
40
18
25
13
14
0
0.0178
Yes
73181600
4059245044405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.5101
K0154.5101
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 10
40
18
25
13
14
0
0.0150
Yes
73181600
4059245654314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.5081
K0154.5081
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 8
50
22
32
17
14
0
0.0240
Yes
73181600
4059245654321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.510
K0154.510
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 10
50
22
32
17
14
0
0.0214
Yes
73181600
4059245044412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.5121
K0154.5121
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 12
50
22
32
17
18
0
0.0370
Yes
73181600
4059245654338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.5102
K0154.5102
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 10
63
26
40
21
14
0
0.0370
Yes
73181600
4059245654345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.512
K0154.512
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 12
63
26
40
21
18
0
0.0524
Yes
73181600
4059245044429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.516
K0154.516
-
D
带螺纹轴套,无盖
M 16
63
26
40
21
18
0
0.0410
Yes
73181600
4059245654352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.204
K0154.204
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 4
25
12
16
8
10
0
0.0070
Yes
73181600
4059245651443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.205
K0154.205
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 5
25
12
16
8
10
0
0.0065
Yes
73181600
4059245043583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.2061
K0154.2061
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 6
25
12
16
8
10
0
0.0060
Yes
73181600
4059245651481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.2051
K0154.2051
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 5
32
14
20
10
10
0
0.0090
Yes
73181600
4059245651528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.206
K0154.206
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 6
32
14
20
10
10
0
0.0085
Yes
73181600
4059245043620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.208
K0154.208
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 8
40
18
25
13
14
0
0.0181
Yes
73181600
4059245043668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.2101
K0154.2101
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 10
40
18
25
13
14
0
0.0120
Yes
73181600
4059245651566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.210
K0154.210
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 10
50
22
32
17
14
0
0.0222
Yes
73181600
4059245043705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.2081
K0154.2081
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 8
50
22
32
17
14
0
0.0250
Yes
73181600
4059245651603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.2121
K0154.2121
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 12
50
22
32
17
18
0
0.0380
Yes
73181600
4059245651641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.2102
K0154.2102
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 10
63
26
40
21
14
0
0.0380
Yes
73181600
4059245651689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.212
K0154.212
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套,有盖
M 12
63
26
40
21
18
0
0.0530
Yes
73181600
4059245043743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表