Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0718 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头, DIN ISO 12240-4
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27627.prj},{NB=K0718.22_0},{BESTKIPP=K0718.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1.5},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=51},{L1=26},{W=15},{TRAGDY=97.2},{TRAGST=52.6},{GEW=0.4400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245179893},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{W1=15.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
W
角件
[°]
TRAGDY
动态额定负载
[kN]
TRAGST
静态额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0718.05
K0718.05
右旋螺纹
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
4.3
0.0142
Yes
84833080
4059245179756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.06
K0718.06
右旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
6.0
0.0196
Yes
84833080
4059245179770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.08
K0718.08
右旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
11.0
0.0380
Yes
84833080
4059245179794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.10
K0718.10
右旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
17.4
0.0610
Yes
84833080
4059245179817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.12
K0718.12
右旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
23.5
0.0933
Yes
84833080
4059245179831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.16
K0718.16
右旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
15
52.7
32.0
0.2000
Yes
84833080
4059245179855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.20
K0718.20
右旋螺纹
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
15
78.1
43.8
0.3476
Yes
84833080
4059245179879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.22
K0718.22
右旋螺纹
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
15
97.2
52.6
0.4400
Yes
84833080
4059245179893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.051
K0718.051
左旋螺纹
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
4.3
0.0141
Yes
84833080
4059245179763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.061
K0718.061
左旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
6.0
0.0197
Yes
84833080
4059245179787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.081
K0718.081
左旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
11.0
0.0380
Yes
84833080
4059245179800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.101
K0718.101
左旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
17.4
0.0610
Yes
84833080
4059245179824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.121
K0718.121
左旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
23.5
0.0929
Yes
84833080
4059245179848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.161
K0718.161
左旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
15
52.7
32.0
0.2005
Yes
84833080
4059245179862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.201
K0718.201
左旋螺纹
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
15
78.1
43.8
0.3463
Yes
84833080
4059245179886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0718.221
K0718.221
左旋螺纹
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
15
97.2
52.6
0.4517
Yes
84833080
4059245179909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表