Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0462 - 带油尺的压入型塞子
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28048.prj},{NB=K0462.13018},{BESTKIPP=K0462.13018},{FORM=A},{AUSF=ohne Entlüftung},{D=30},{D1=18},{D2=23},{L=14},{L1=14.0},{S=8.0},{GEW=0.0263},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245192977},{Z=1.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
安装孔-Ø
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
最小宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0462.13018
K0462.13018
A
不带排气装置
30
18
23
14
14.0
8.0
0.0263
Yes
39269099
4059245192977
K0462.23018
K0462.23018
B
带排气装置
30
18
23
14
14.0
8.0
0.0257
Yes
39269099
4059245192984
K0462.33018
K0462.33018
C
带排气装置和空气过滤器
30
18
23
14
14.0
8.0
0.0269
Yes
39269099
4059245192991
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表