Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1129 - 螺旋塞,带内六角,带锥形螺纹 DIN 906
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28013.prj},{NB=K1129.10012},{BESTKIPP=K1129.10012},{D1=R1/2},{L=10},{SW=10},{GEW=0.0176},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245264889},{NDM=0.000},{ST=0.000},{NDM1=20.955},{XA=5.0},{XB=6.4},{XC=11.4},{NDMX=20.955},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1129.100810
K1129.100810
M8X1
8
4
0.0021
Yes
73181520
4059245264711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.101010
K1129.101010
M10X1
8
5
0.0034
Yes
73181520
4059245264728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.101215
K1129.101215
M12X1,5
10
6
0.0057
Yes
73181520
4059245264735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.101415
K1129.101415
M14X1,5
10
7
0.0077
Yes
73181520
4059245264742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.101615
K1129.101615
M16X1,5
10
8
0.0102
Yes
73181520
4059245264759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.101015
K1129.101015
M18X1,5
10
8
0.0142
Yes
73181520
4059245264766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.102015
K1129.102015
M20X1,5
10
10
0.0168
Yes
73181520
4059245264773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.102215
K1129.102215
M22X1,5
10
10
0.0216
Yes
73181520
4059245264780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.102415
K1129.102415
M24X1,5
12
12
0.0293
Yes
73181520
4059245264797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.102615
K1129.102615
M26X1,5
12
12
0.0372
Yes
73181520
4059245264803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.103015
K1129.103015
M30X1,5
12
17
0.0434
Yes
73181520
4059245264810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.103615
K1129.103615
M36X1,5
15
19
0.0880
Yes
73181520
4059245264827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.104215
K1129.104215
M42X1,5
18
22
0.1379
Yes
73181520
4059245264834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.104815
K1129.104815
M48X1,5
20
24
0.2070
Yes
73181520
4059245264841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.10018
K1129.10018
R1/8
8
5
0.0032
Yes
73181520
4059245264858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.10014
K1129.10014
R1/4
10
7
0.0068
Yes
73181520
4059245264865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.10038
K1129.10038
R3/8
10
8
0.0117
Yes
73181520
4059245264872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.10012
K1129.10012
R1/2
10
10
0.0176
Yes
73181520
4059245264889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.10034
K1129.10034
R3/4
12
12
0.0380
Yes
73181520
4059245264896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.10100
K1129.10100
R1
12
17
0.0534
Yes
73181520
4059245264902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.10114
K1129.10114
R1 1/4
18
22
0.1331
Yes
73181520
4059245264919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.10112
K1129.10112
R1 1/2
20
24
0.2033
Yes
73181520
4059245264926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.200810
K1129.200810
M8X1
8
4
0.0019
Yes
73181520
4059245264933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.201010
K1129.201010
M10X1
8
5
0.0035
Yes
73181520
4059245264940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1129.201215
K1129.201215
M12X1,5
10
6
0.0058
Yes
73181520
4059245264957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表