Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1426 - 油位指示器 带电子温度监控装置
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28000-11.prj},{NB=K1426.1127120},{BESTKIPP=K1426.112712},{POS=0},{AUSF=Schließerkontakt},{B=42},{B1=45},{D1=M12},{H=21},{H1=21},{H2=80},{L=164},{L1=127},{L2=91},{L3=75},{L4=191},{SW=19},{ANZAHL=2},{GEW=0.2404},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{EAN=4059245342556},{NDM=12.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
Hohe
[mm]
H1
Hohe
[mm]
H2
Hohe
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
SW
间距
[mm]
ANZAHL
固定螺栓 数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1426.112712
K1426.112712
常闭触点
42
45
M12
21
21
80
164
127
91
75
191
19
2
0.2404
Yes
90269060
4059245342556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1426.212712
K1426.212712
常闭触点
42
45
M12
21
21
80
164
127
91
75
191
19
2
0.2376
Yes
90269060
4059245342563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表