Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1565 - 不锈钢锁定销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/k1565.prj},{NB=K1565.1760},{D=6.5},{D1=6.5},{D2=23},{D3=6.5},{H=37},{H1=29.0},{H2=5.5},{H3=4},{L=12.5},{L1=9.5},{L2=13.5},{T1=6},{SW=10},{SW1=19},{SPANNKRAFT=3},{SCHERKRAFT=0.2},{AUSZUGSKRAFT=0.15},{GEW=0.0372},{EAN=4059245507115},{NDM=12.000},{DD=12.0},{ST=1.000},{XA=8.500},{XB=8.200},{XC=4.800},{XD=3.000},{XE=2.000},{XF=11.200},{XG=35.000},{XH=0.500},{XI=0.500},{XJ=20.500},{XK=3.300},{XL=4.000},{XM=9.300},{XN=6.200},{XO=3.200},{XP=1.000},{XQ=0.800},{XR=5.800},{XS=1.700},{XT=5.300},{XU=3.000},{TYP=2.0},{BESTKIPP=K1565.176},{PLATTENS=6~10},{M=M12x1},{T=3-8},{TEMP=≤180 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
T
最大高度
[mm]
T1
间距
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
AUSZUGSKRAFT
拔出力
[kN]
TEMP
耐受温度达
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1565.173
K1565.173
6.5
6.5
23
6.5
40
32.0
5.5
4
12.5
6.5
10.5
M12x1
3-8
3
10
19
3
0.2
0.15
≤180 °C
0.0387
Yes
84662080
4059245507108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1565.176
K1565.176
6.5
6.5
23
6.5
37
29.0
5.5
4
12.5
9.5
13.5
M12x1
3-8
6
10
19
3
0.2
0.15
≤180 °C
0.0372
Yes
84662080
4059245507115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1565.193
K1565.193
8.5
8.5
32
10.0
51
41.5
7.0
4
16.5
6.5
11.0
M16x1
3-12
3
14
24
6
0.4
0.30
≤180 °C
0.0839
Yes
84662080
4059245507122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1565.196
K1565.196
8.5
8.5
32
10.0
48
38.5
7.0
4
16.5
9.5
14.0
M16x1
3-12
6
14
24
6
0.4
0.30
≤180 °C
0.0820
Yes
84662080
4059245507139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表