Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1292 - 偏心柱塞顶销 带定心孔
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03331.prj},{NB=K1292.121},{BESTKIPP=K1292.121},{D=12},{D1=12},{D2=1.6},{D3=3.35},{H=11.8},{M=2.00},{T=2.9},{SW=2.0},{ANZDM=1.5},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82041100},{EAN=4059245327423},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=2.0},{XB=8.0},{XC=3.0},{XD=3.5},{XE=0.5},{XF=4.0},{XG=5.0},{XH=0.500},{XI=1.500},{XJ=10.500},{NDM=4.0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
M
间距
[mm]
T
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZDM
锁紧扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1292.101
K1292.101
10
10
1.0
2.12
9.8
2.25
1.9
2.0
1.5
0.0060
Yes
82041100
4059245327416
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1292.121
K1292.121
12
12
1.6
3.35
11.8
2.00
2.9
2.0
1.5
0.0100
Yes
82041100
4059245327423
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1292.151
K1292.151
15
14
2.5
5.30
14.8
2.25
4.6
2.5
2.0
0.0185
Yes
82041100
4059245327430
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1292.181
K1292.181
18
16
4.0
8.50
15.8
2.25
7.4
2.5
2.0
0.0289
Yes
82041100
4059245327447
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1292.201
K1292.201
20
20
4.0
8.50
19.8
3.00
7.4
3.0
5.0
0.0460
Yes
82041100
4059245327454
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表