Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1834 - Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung und konischem Arretierstift
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/k1834_asmtab.prj},{NB=K1834.00050},{D=5},{D1=10},{D2=3.3},{D3=26},{D4=26},{D5=20},{D6=10},{D7=27},{D8=6.5},{D9=3.4},{L=38.9},{L1=29},{L2=5.7},{L3=33},{L4=11},{S=4.2},{SPANNKRAFT=140},{SCHERKRAFT=0.9},{GEW=0.0613},{EAN=4059245634750},{NDM=3.000},{TYP=3},{XA=4},{TYP1=5},{BESTKIPP=K1834.0005},{FORM=A},{FORMT=ohne Mittelstellung},{M=M3X5},{T=6},{T1=6-14},{F=-},{TEMP=80 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=k1834_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
Teilkreisdurchmesser
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
D9
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
L4
高度
[mm]
M
螺纹
[mm]
S
行程
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
Scherkraft
[kN]
F
Federkraft
[N]
TEMP
Temperaturbeständigkeit
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1834.0005
K1834.0005
A
ohne Mittelstellung
5
10
3.3
26
26
20
10
27
6.5
3.4
38.9
29
5.7
33
11
M3X5
4.2
6
6-14
140
0.9
-
80 °C
0.0613
Yes
73181900
4059245634750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1834.0007
K1834.0007
A
ohne Mittelstellung
7
12
4.9
32
32
24
12
33
8.0
4.5
44.7
34
5.7
39
13
M4X6
5.0
6
6-15
170
1.3
-
80 °C
0.1034
Yes
73181900
4059245634767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1834.0107
K1834.0107
B
mit Mittelstellung
7
12
4.9
32
32
24
12
33
8.0
4.5
44.7
34
5.7
39
13
M4X6
5.0
6
6-15
170
1.3
9
80 °C
0.1053
Yes
73181900
4059245634774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表