Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0529 - 紧凑型旋转锁销
KIPP
操作部件 | 标准件
旋转锁销,边角保护密封型材
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/k0529_asmtab.prj},{NB=0K0529.43321},{BESTKIPP=K0529.43321},{POS=0},{BET=Doppelbart 3 mm},{AUSF=Drehriegel},{H=32},{SW=27},{GEW=0.0841},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83014060},{EAN=4059245198252},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=k0529_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
BET
驱动
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0529.18321
K0529.18321
方形 8 mm
旋转锁销
32
27
0.0808
Yes
83014060
4059245198238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0529.43321
K0529.43321
双齿 3 mm
旋转锁销
32
27
0.0841
Yes
83014060
4059245198252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0529.45321
K0529.45321
双齿 5 mm
旋转锁销
32
27
0.0842
Yes
83014060
4059245198269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0529.30321
K0529.30321
手柄
旋转锁销
32
27
0.1096
Yes
83014060
4059245198245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表