Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0571 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
KIPP
操作部件 | 标准件
减震元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26106.prj},{NB=K0571.03003055},{BESTKIPP=K0571.03003055},{MATERIAL=Stahl},{D=30},{H=30},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=508},{FEDERSTK=127},{GEW=0.0403},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245178469},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0571.00800855
K0571.00800855
钢制
8
8
M3
6
40
40
0.0009
Yes
40169960
4059245178193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01001055
K0571.01001055
钢制
10
10
M4
10
35
35
0.0020
Yes
40169960
4059245178216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01001555
K0571.01001555
钢制
10
15
M4
10
40
26
0.0024
Yes
40169960
4059245178230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01500655
K0571.01500655
钢制
15
6
M4
10
88
175
0.0032
Yes
40169960
4059245178247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01500855
K0571.01500855
钢制
15
8
M4
10
187
187
0.0036
Yes
40169960
4059245178254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01501055
K0571.01501055
钢制
15
10
M4
10
100
100
0.0040
Yes
40169960
4059245178261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01501555
K0571.01501555
钢制
15
15
M4
10
100
50
0.0049
Yes
40169960
4059245178278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02000555
K0571.02000555
钢制
20
5
M6
18
95
135
0.0075
Yes
40169960
4059245178292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02000855
K0571.02000855
钢制
20
8
M6
18
250
250
0.0097
Yes
40169960
4059245178308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02001055
K0571.02001055
钢制
20
10
M6
18
240
240
0.0093
Yes
40169960
4059245178315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02001555
K0571.02001555
钢制
20
15
M6
18
220
110
0.0114
Yes
40169960
4059245178322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02002055
K0571.02002055
钢制
20
20
M6
18
225
75
0.0142
Yes
40169960
4059245178346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02002555
K0571.02002555
钢制
20
25
M6
18
227,5
65
0.0140
Yes
40169960
4059245178353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02500855
K0571.02500855
钢制
25
8
M6
18
850
850
0.0137
Yes
40169960
4059245178360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02501055
K0571.02501055
钢制
25
10
M6
18
400
400
0.0147
Yes
40169960
4059245178377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02501555
K0571.02501555
钢制
25
15
M6
18
420
210
0.0168
Yes
40169960
4059245178384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02502055
K0571.02502055
钢制
25
20
M6
18
420
140
0.0201
Yes
40169960
4059245178391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02502555
K0571.02502555
钢制
25
25
M6
18
350
100
0.0226
Yes
40169960
4059245178414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02503055
K0571.02503055
钢制
25
30
M6
18
316
79
0.0247
Yes
40169960
4059245178421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03001555
K0571.03001555
钢制
30
15
M8
23
540
270
0.0297
Yes
40169960
4059245178438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03002055
K0571.03002055
钢制
30
20
M8
23
714
238
0.0341
Yes
40169960
4059245178445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03002555
K0571.03002555
钢制
30
25
M8
23
535,5
153
0.0380
Yes
40169960
4059245178452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03003055
K0571.03003055
钢制
30
30
M8
23
508
127
0.0403
Yes
40169960
4059245178469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03004055
K0571.03004055
钢制
30
40
M8
23
528
88
0.0500
Yes
40169960
4059245178483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.04001555
K0571.04001555
钢制
40
15
M8
23
1420
710
0.0462
Yes
40169960
4059245178490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0058 - 垂直压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0573 - 橡胶金属缓冲器,E 类
KIPP
01.07.2024
K0630 - 锁紧柱塞,加长顶销
KIPP
11.06.2024
K0631 - 锁紧柱塞,短款
KIPP
11.06.2024
K0047 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0309 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
KIPP
27.05.2024
K0574 - 抛物线形橡胶止动缓冲器
KIPP
01.07.2024
K1200 - 止动螺栓
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0316 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0338 - 锁紧柱塞
KIPP
01.07.2024
K0293 - 定位销和止动销,DIN 6321(1973 版)
KIPP
27.05.2024
K0660 - 水平压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K1318 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,D 类
KIPP
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表