Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1060 - 生物聚合物弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/k1060_4.prj},{NB=K1060.10114008290},{A=140},{B=24},{C=14.2},{H=45},{L=170},{S=28},{GEW=0.0830},{EAN=4059245634026},{NDM=8.0},{SW=13.000},{SW1=6.000},{XA=13.000},{XB=34.900},{XC=5.000},{XD=70.000},{XE=23.600},{XF=18.100},{XG=10.000},{XH=14.600},{XI=18.700},{XJ=50.000},{XK=36.900},{XL=60.000},{XM=35.400},{XN=340.600},{XO=59.100},{XP=10.900},{XQ=17.200},{XR=14.100},{XS=4.100},{XT=23.900},{XU=15.000},{XV=9.000},{XW=15.000},{XX=2.000},{XY=26.100},{XZ=6.500},{XA1=12.000},{XB1=429.000},{XC1=4.000},{XD1=14.000},{XE1=64.200},{XF1=1.600},{XG1=9.000},{XH1=26.100},{XI1=228.700},{XJ1=32.400},{XK1=15.900},{XL1=24.800},{XM1=30.000},{XN1=34.700},{XO1=16.000},{XP1=13.000},{XQ1=8.000},{XR1=30.000},{XS1=28.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIALK
组件
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
S
间距
[mm]
T
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1060.101100052143
K1060.101100052143
Buche natur
A
-
100
17
9.5
6
33
122
20
-
1000
0.0240
Yes
39269025
4059245633975
K1060.101120062143
K1060.101120062143
Buche natur
A
-
120
21
11.4
7
39
146
24
-
1000
0.0430
Yes
39269025
4059245633999
K1060.101140082143
K1060.101140082143
Buche natur
A
-
140
24
14.2
9
45
170
28
-
1000
0.0630
Yes
39269025
4059245634019
K1060.10110005290
K1060.10110005290
schwarzgrau
A
-
100
17
9.5
6
33
122
20
-
1000
0.0300
Yes
39269025
4059245633982
K1060.10112006290
K1060.10112006290
schwarzgrau
A
-
120
21
11.4
7
39
146
24
-
1000
0.0560
Yes
39269025
4059245634002
K1060.10114008290
K1060.10114008290
schwarzgrau
A
-
140
24
14.2
9
45
170
28
-
1000
0.0830
Yes
39269025
4059245634026
K1060.102100052143
K1060.102100052143
Buche natur
B
不锈钢
100
17
9.0
M5
33
122
20
9
1000
0.0240
Yes
39269025
4059245634033
K1060.102120062143
K1060.102120062143
Buche natur
B
不锈钢
120
21
11.4
M6
39
146
24
12
1000
0.0430
Yes
39269025
4059245634057
K1060.102140082143
K1060.102140082143
Buche natur
B
不锈钢
140
24
14.2
M8
45
170
28
12
1000
0.0630
Yes
39269025
4059245634071
K1060.10210005290
K1060.10210005290
schwarzgrau
B
不锈钢
100
17
9.5
M5
33
122
20
9
1000
0.0300
Yes
39269025
4059245634040
K1060.10212006290
K1060.10212006290
schwarzgrau
B
不锈钢
120
21
11.4
M6
39
146
24
12
1000
0.0560
Yes
39269025
4059245634064
K1060.10214008290
K1060.10214008290
schwarzgrau
B
不锈钢
140
24
14.2
M8
45
170
28
12
1000
0.0830
Yes
39269025
4059245634088
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表