Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0130 - 板型把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06950.prj},{NB=K0130.1502},{BESTKIPP=K0130.1502},{FORM=B},{FARBE=schwarz eloxiert},{A=110},{D=M8},{H=61.5},{L=150},{T=66.5},{TRAG=1000},{GEW=0.5400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245128334},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8},{XA=10},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0130.1501
K0130.1501
A
自然色阳极氧化
110
M8
61.5
150
66.5
1000
0.5325
Yes
76169951
4059245128327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.2001
K0130.2001
A
自然色阳极氧化
160
M8
61.5
200
66.5
1000
0.7085
Yes
76169951
4059245128341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.2501
K0130.2501
A
自然色阳极氧化
210
M8
61.5
250
66.5
1000
0.8689
Yes
76169951
4059245128365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.3001
K0130.3001
A
自然色阳极氧化
260
M8
61.5
300
66.5
1000
1.1000
Yes
76169951
4059245128389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.3501
K0130.3501
A
自然色阳极氧化
310
M8
61.5
350
66.5
1000
1.1000
Yes
76169951
4059245128402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.4001
K0130.4001
A
自然色阳极氧化
360
M8
61.5
400
66.5
1000
1.3000
Yes
76169951
4059245128426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.1502
K0130.1502
B
黑色阳极氧化
110
M8
61.5
150
66.5
1000
0.5400
Yes
76169951
4059245128334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.2002
K0130.2002
B
黑色阳极氧化
160
M8
61.5
200
66.5
1000
0.6832
Yes
76169951
4059245128358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.2502
K0130.2502
B
黑色阳极氧化
210
M8
61.5
250
66.5
1000
0.8538
Yes
76169951
4059245128372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.3002
K0130.3002
B
黑色阳极氧化
260
M8
61.5
300
66.5
1000
1.0000
Yes
76169951
4059245128396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.3502
K0130.3502
B
黑色阳极氧化
310
M8
61.5
350
66.5
1000
1.1700
Yes
76169951
4059245128419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.4002
K0130.4002
B
黑色阳极氧化
360
M8
61.5
400
66.5
1000
1.3500
Yes
76169951
4059245128433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.5002
K0130.5002
B
黑色阳极氧化
460
M8
61.5
500
66.5
1000
1.7000
Yes
76169951
4059245128440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0130.6002
K0130.6002
B
黑色阳极氧化
560
M8
61.5
600
66.5
1000
1.9690
Yes
76169951
4059245128457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表