Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0193 - 弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06908_asmtab.prj},{NB=K0193.114008},{BESTKIPP=K0193.114008},{FORM=A},{AUSF=mit Abdeckkappe},{A=140},{B=62},{B1=31},{B2=25},{D=9.5},{D1=16},{H=56},{H1=37},{H2=7.5},{L=177},{L1=122},{M=M8x30},{TRAGKRAFT=600},{GEW=0.1738},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059245122844},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XB=M 8},{TYP1=2.0},{XA=30.0},{ZGT=Abdeckkappe},{ZGT1=Grundplatte},{PPATH=06908_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ZGT
图纸说明
ⁿ/ₐ
ZGT1
图纸说明
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0193.110006
K0193.110006
A
无折叠盖
100
48
23
19
7.0
11
40
29
6.0
121
84
M6x25
600
0.0694
Yes
39269025
4059245122820
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.112006
K0193.112006
A
带折叠盖
120
57
28
23
7.0
12
50
36
7.0
152
104
M6x25
600
0.1209
Yes
39269025
4059245122837
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.114008
K0193.114008
A
带折叠盖
140
62
31
25
9.5
16
56
37
7.5
177
122
M8x30
600
0.1738
Yes
39269025
4059245122844
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.210006
K0193.210006
B
无折叠盖
100
-
23
19
7.0
11
38
31
4.0
121
84
M6x25
600
0.0515
Yes
39269025
4059245122851
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.212006
K0193.212006
B
带折叠盖
120
-
28
23
7.0
12
50
38
5.0
152
104
M6x25
600
0.0887
Yes
39269025
4059245122868
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0193.214008
K0193.214008
B
带折叠盖
140
-
31
25
9.5
16
54
39
5.5
177
122
M8x30
600
0.1317
Yes
39269025
4059245122875
Abdeckkappe
Grundplatte
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表