Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0186 - 弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06895.prj},{NB=K0186.14012},{BESTKIPP=K0186.14012},{AUSF=gleitgeschliffen},{A=140},{B=25},{D=M 12},{D2=18},{H=59},{L=165},{R=26},{T=20},{TRAG=1000},{BS=Infotext},{GEW=0.5529},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245122424},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{PSTOL=0.001},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
直径
[mm]
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
R
半径
[mm]
T
深度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0186.10006
K0186.10006
经光滑打磨处理
100
18
M 6
12
42
118
20
12
1000
0.2029
Yes
73269086
4059245122363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.11208
K0186.11208
经光滑打磨处理
112
20
M 8
14
47
132
22
15
1000
0.2893
Yes
73269086
4059245122387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.12510
K0186.12510
经光滑打磨处理
125
22
M 10
16
53
147
24
18
1000
0.3811
Yes
73269086
4059245122400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.14012
K0186.14012
经光滑打磨处理
140
25
M 12
18
59
165
26
20
1000
0.5529
Yes
73269086
4059245122424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.100061
K0186.100061
经光滑打磨处理,黑色塑料涂层
100
18
M 6
12
42
118
20
12
1000
0.2130
Yes
73269086
4059245122370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.112081
K0186.112081
经光滑打磨处理,黑色塑料涂层
112
20
M 8
14
47
132
22
15
1000
0.2831
Yes
73269086
4059245122394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.125101
K0186.125101
经光滑打磨处理,黑色塑料涂层
125
22
M 10
16
53
147
24
18
1000
0.3992
Yes
73269086
4059245122417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.140121
K0186.140121
经光滑打磨处理,黑色塑料涂层
140
25
M 12
18
59
165
26
20
1000
0.5495
Yes
73269086
4059245122431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表