Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0935 - 球锁
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位系统和夹具系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/positionier_u_spannsysteme/03153.prj},{NB=K0935.30020},{BESTKIPP=K0935.30020},{EP=20},{D=30},{D1=50},{D2=M 10},{L=49.0},{L1=13},{SW=5.0},{F=44.0},{MA=15},{GEW=0.4324},{BEST1=03153-930020},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245234516},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{NDM=10.000},{ST=1.50},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
EP
夹紧板厚度 ±.05
[mm]
D
轴径
[mm]
D1
顶部直径
[mm]
D2
调节丝杆的直径
[mm]
L
轴长
[mm]
L1
顶部长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F
夹持力
[kN]
MA
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0935.13013
K0935.13013
13
13
22
M 5
27.6
6
2.5
3.3
1
0.0500
Yes
73182900
4059245234431
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.13020
K0935.13020
20
13
22
M 5
34.6
6
2.5
3.3
1
0.0556
Yes
73182900
4059245234448
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.16020
K0935.16020
20
16
32
M 6
36.5
8
3.0
5.3
3
0.1070
Yes
73182900
4059245234455
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.16025
K0935.16025
25
16
32
M 6
41.5
8
3.0
5.3
3
0.1139
Yes
73182900
4059245234462
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.20020
K0935.20020
20
20
40
M 6
39.5
10
3.0
13.3
4
0.1852
Yes
73182900
4059245234479
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.20025
K0935.20025
25
20
40
M 6
44.5
10
3.0
13.3
4
0.1955
Yes
73182900
4059245234486
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.25020
K0935.25020
20
25
45
M 8
44.0
10
4.0
30.0
9
0.2721
Yes
73182900
4059245234493
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.25025
K0935.25025
25
25
45
M 8
49.0
10
4.0
30.0
9
0.2909
Yes
73182900
4059245234509
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.30020
K0935.30020
20
30
50
M 10
49.0
13
5.0
44.0
15
0.4324
Yes
73182900
4059245234516
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.30025
K0935.30025
25
30
50
M 10
54.0
13
5.0
44.0
15
0.4569
Yes
73182900
4059245234523
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.35020
K0935.35020
20
35
60
M 12
51.0
13
6.0
68.0
25
0.5800
Yes
73182900
4059245234530
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.35025
K0935.35025
25
35
60
M 12
56.0
13
6.0
68.0
25
0.6707
Yes
73182900
4059245234547
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.35040
K0935.35040
40
35
60
M 12
71.0
13
6.0
68.0
25
0.7768
Yes
73182900
4059245234554
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.35050
K0935.35050
50
35
60
M 12
81.0
13
6.0
68.0
25
0.8514
Yes
73182900
4059245234561
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.50020
K0935.50020
20
50
75
M 20
64.0
20
10.0
88.0
50
1.5500
Yes
73182900
4059245234578
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.50025
K0935.50025
25
50
75
M 20
69.0
20
10.0
88.0
50
1.6360
Yes
73182900
4059245234585
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.50040
K0935.50040
40
50
75
M 20
84.0
20
10.0
88.0
50
1.7900
Yes
73182900
4059245234592
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.50050
K0935.50050
50
50
75
M 20
94.0
20
10.0
88.0
50
1.9900
Yes
73182900
4059245234608
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表