Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0119 - 带球面调节垫圈和锁紧螺母的高度调整元件
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
高度可调的元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27708.prj},{NB=K0119.3930105},{BESTKIPP=K0119.3930},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=105},{HMAX=105},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=2.8290},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245183951},{ST=2.0},{NDM=60.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{LH=144.000},{XA=11.000},{XB=11.500},{XC=51.000},{XD=64.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
FS
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径 H minl.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
高度
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
M
深度
[mm]
ALPHA
Alpha 角
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K0119.1006
K0119.1006
钢制
6.6
M6
M15x1
25
40
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.1027
Yes
73181900
4059245183678
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.1406
K0119.1406
钢制
6.6
M6
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1470
Yes
73181900
4059245183692
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.1408
K0119.1408
钢制
9.0
M8
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.2106
Yes
73181900
4059245183715
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.1410
K0119.1410
钢制
11.0
M10
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1990
Yes
73181900
4059245183739
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.1810
K0119.1810
钢制
11.0
M10
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.6001
Yes
73181900
4059245183753
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.1812
K0119.1812
钢制
13.5
M12
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.5821
Yes
73181900
4059245183777
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.1816
K0119.1816
钢制
17.5
M16
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.5461
Yes
73181900
4059245183791
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.2316
K0119.2316
钢制
17.5
M16
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
1.1170
Yes
73181900
4059245183814
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.2320
K0119.2320
钢制
22.0
M20
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
1.1170
Yes
73181900
4059245183838
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.2324
K0119.2324
钢制
26.0
M24
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
1.0360
Yes
73181900
4059245183852
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.2920
K0119.2920
钢制
22.0
M20
M50x1,5
70
94
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
2.0600
Yes
73181900
4059245183876
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.2924
K0119.2924
钢制
26.0
M24
M50x1,5
70
94
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.9600
Yes
73181900
4059245183890
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.2930
K0119.2930
钢制
33.0
M30
M50x1,5
70
94
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.8350
Yes
73181900
4059245183913
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.3924
K0119.3924
钢制
26.0
M24
M60x2
80
105
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
2.7900
Yes
73181900
4059245183937
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.3930
K0119.3930
钢制
33.0
M30
M60x2
80
105
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
2.8290
Yes
73181900
4059245183951
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.10061
K0119.10061
不锈钢
6.6
M6
M15x1
25
40
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0996
Yes
73181900
4059245183685
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.14061
K0119.14061
不锈钢
6.6
M6
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.1470
Yes
73181900
4059245183708
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.14081
K0119.14081
不锈钢
9.0
M8
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.2129
Yes
73181900
4059245183722
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.14101
K0119.14101
不锈钢
11.0
M10
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1470
Yes
73181900
4059245183746
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.18101
K0119.18101
不锈钢
11.0
M10
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.4874
Yes
73181900
4059245183760
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.18121
K0119.18121
不锈钢
13.5
M12
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.5759
Yes
73181900
4059245183784
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.18161
K0119.18161
不锈钢
17.5
M16
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.5449
Yes
73181900
4059245183807
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.23161
K0119.23161
不锈钢
17.5
M16
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
1.1800
Yes
73181900
4059245183821
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.23201
K0119.23201
不锈钢
22.0
M20
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
1.1200
Yes
73181900
4059245183845
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0119.23241
K0119.23241
不锈钢
26.0
M24
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
1.0500
Yes
73181900
4059245183869
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表