Zahnstangen - aus Stahl, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, für fortlaufende Montage
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Zahnstangen
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/zahnstangen/zahnstangen_sth_c45.prj},{NB=Zahnstangen, aus Stahl C45 fuer fortlaufende Montage 430-025-300},{IDNR=},{CNSORDERNO=430-025-300},{M=2.5},{L=3000},{B=25},{H=25},{HO=22.5},{CNSMAT=C45},{CNSMASSEXACT=13.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
M
Modul
ⁿ/ₐ
L
Abmessungen
[mm]
B
Abmessungen
[mm]
H
Abmessungen
[mm]
HO
Abmessungen
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-010-050
1.0
500
15
15
14.0
C45
0.820
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-010-100
1.0
1000
15
15
14.0
C45
1.640
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-010-200
1.0
2000
15
15
14.0
C45
3.200
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-010-300
1.0
3000
15
15
14.0
C45
4.800
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-015-050
1.5
500
17
17
15.5
C45
1.000
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-015-100
1.5
1000
17
17
15.5
C45
2.050
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-015-200
1.5
2000
17
17
15.5
C45
4.000
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-015-300
1.5
3000
17
17
15.5
C45
6.000
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-020-050
2.0
500
20
20
18.0
C45
1.410
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-020-100
2.0
1000
20
20
18.0
C45
2.750
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-020-200
2.0
2000
20
20
18.0
C45
5.500
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-020-300
2.0
3000
20
20
18.0
C45
8.200
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-025-050
2.5
500
25
25
22.5
C45
2.100
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-025-100
2.5
1000
25
25
22.5
C45
4.500
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-025-200
2.5
2000
25
25
22.5
C45
9.000
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-025-300
2.5
3000
25
25
22.5
C45
13.400
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-030-050
3.0
500
30
30
27.0
C45
3.100
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-030-100
3.0
1000
30
30
27.0
C45
6.500
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-030-200
3.0
2000
30
30
27.0
C45
13.000
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-030-300
3.0
3000
30
30
27.0
C45
19.400
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-040-050
4.0
500
40
40
36.0
C45
5.500
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-040-100
4.0
1000
40
40
36.0
C45
11.000
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-040-200
4.0
2000
40
40
36.0
C45
23.000
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-040-300
4.0
3000
40
40
36.0
C45
34.000
Zahnstangen, aus Stahl, f...
430-050-050
5.0
500
50
50
45.0
C45
8.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表