Hakon®-Spannsätze - Baureihe 271
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 271
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-271/hakon_271_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatz Baureihe 271 271-125215 85},{CNSORDERNO=271-125215},{DXD=125 x 215},{DW=85},{H=60.4},{H3=54},{H1=42},{AS=12},{M=M10 x 40},{MD=59},{MTG=10300},{FAXG=245},{MTT=12000},{FAXT=300},{PW=180},{PN=265},{GEW=8.70},{VERS=17},{L=40},{D=10},{PPATH=hakon_271_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
DXD
Größe
[mm]
DW
Längen (H7/h6;DW>160H7/g6)
[mm]
H
Längen
[mm]
H3
Längen
[mm]
H1
Längen
[mm]
AS
Anzahl Stück
[mm]
M
Schrauben-Große
ⁿ/ₐ
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
[Nm]
MTG
Übertragbare Dreh-Moment geölt
[Nm]
FAXG
Übertragbare Axial-Kraft geölt
[kN]
MTT
Übertragbare Dreh-Moment trocken
[mm]
FAXT
Übertragbare Axial-Kraft trocken
[mm]
PW
Flächenpressg. Welle
[N/mm^2]
PN
Flächenpressg. Nabe
[N/mm^2]
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-1438
14 x 38
10
14.5
11
9
4
M5 x 10
4
30
6
40
8
210
440
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-1438
14 x 38
11
14.5
11
9
4
M5 x 10
4
45
9
60
11
255
440
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-1438
14 x 38
12
14.5
11
9
4
M5 x 10
4
65
11
80
13
295
440
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-1641
16 x 41
12
18.5
15
11
5
M5 x 12
4
75
12
95
15
260
420
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-1641
16 x 41
13
18.5
15
11
5
M5 x 12
4
100
15
125
18
290
420
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-1641
16 x 41
14
18.5
15
11
5
M5 x 12
4
130
18
160
22
320
420
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-2450
24 x 50
19
22.5
19
14
6
M5 x 18
4
150
16
180
18
165
280
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-2450
24 x 50
20
22.5
19
14
6
M5 x 18
4
190
19
220
22
180
280
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-2450
24 x 50
21
22.5
19
14
6
M5 x 18
4
225
21
260
25
200
280
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-3060
30 x 60
24
24.5
21
16
6
M5 x 18
4
190
16
250
20
110
200
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-3060
30 x 60
25
24.5
21
16
6
M5 x 18
4
225
18
300
22
120
200
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-3060
30 x 60
26
24.5
21
16
6
M5 x 18
4
260
20
350
25
130
200
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-3672
36 x 72
28
27.0
23
18
5
M6 x 20
12
500
38
600
45
190
300
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-3672
36 x 72
30
27.0
23
18
5
M6 x 20
12
630
42
700
52
210
300
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-3672
36 x 72
31
27.0
23
18
5
M6 x 20
12
700
45
850
56
215
300
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-4480
44 x 80
32
29.0
25
20
7
M6 x 20
12
750
47
900
59
200
310
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-4480
44 x 80
35
29.0
25
20
7
M6 x 20
12
980
56
1100
70
215
310
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-4480
44 x 80
36
29.0
25
20
7
M6 x 20
12
1050
59
1200
74
220
310
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-5090
50 x 90
38
31.0
27
22
8
M6 x 25
12
1100
60
1400
74
190
280
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-5090
50 x 90
40
31.0
27
22
8
M6 x 25
12
1300
65
1600
82
200
280
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-5090
50 x 90
42
31.0
27
22
8
M6 x 25
12
1500
72
1800
90
210
280
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-55100
55 x 100
42
34.0
30
23
8
M6 x 25
12
1250
60
1500
74
165
250
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-55100
55 x 100
45
34.0
30
23
8
M6 x 25
12
1500
70
1800
85
175
250
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-55100
55 x 100
48
34.0
30
23
8
M6 x 25
12
1850
80
2100
96
185
250
Hakon®-Spannsätze Baureih...
271-62110
62 x 110
48
34.0
30
23
10
M6 x 25
12
1850
80
2200
95
185
270
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表