Rollenketten - für Landmaschinen nach DIN 8189 und Werksnorm
Ketten Fuchs
Langglieder-Rollenketten
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/langglieder-rollenketten/land_rollenketten_asmtab.prj},{NB=Rollenketten fuer Landmaschinen ER S 52},{IDNR=},{CNSORDERNO=ER S 52},{BEZ=DIN 8189},{P=38.10},{B1=22.23},{B2=28.58},{D1=15.24},{D2=5.74},{L1=41.3},{L2=38.1},{G=17.2},{F=1.63},{FB=18200},{GW=1.58},{PPATH=land_rollenketten_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEZ
Norm Bezeichnung
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
B1
Innere Breite min.
[mm]
B2
Innengliedbreite max.
[mm]
D1
Rollen-Ø max.
[mm]
D2
Bolzen-Ø max.
[mm]
L2
Bolzenlänge max.
[mm]
G
Laschenhöhe max.
[mm]
F
Gelenkfläche
[cm2]
FB
Bruchkraft DIN 8189 bzw. ANSI min.
[N]
GW
Gewicht
[kg/m]
Rollenketten für Landmasc...
ER S 32
DIN 8189
29.21
15.88
20.19
11.43
4.47
26.7
13.5
0.90
18200
0.76
Rollenketten für Landmasc...
ER S 42
DIN 8189
34.93
19.05
25.40
14.27
7.01
34.3
19.8
1.78
27300
1.61
Rollenketten für Landmasc...
ER S 45
DIN 8189
41.40
22.23
28.58
15.24
5.74
38.1
17.2
1.63
18200
1.46
Rollenketten für Landmasc...
ER S 52
DIN 8189
38.10
22.23
28.58
15.24
5.74
38.1
17.2
1.63
18200
1.58
Rollenketten für Landmasc...
ER S 55
DIN 8189
41.40
22.23
28.58
17.78
5.74
38.1
17.2
1.63
18200
1.65
Rollenketten für Landmasc...
ER S 62
DIN 8189
41.91
25.40
31.80
19.05
5.74
40.6
17.2
1.82
27300
1.87
Rollenketten für Landmasc...
ER S 77
DIN 8189
58.34
22.23
31.17
18.26
8.92
43.8
26.2
2.77
45400
2.57
Rollenketten für Landmasc...
ER S 88
DIN 8189
66.27
28.58
37.52
22.86
8.92
50.8
26.2
3.34
45400
3.26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表