Taper-Kettenrad - 1" x 17.02 mm, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
Ketten Fuchs
Kettenräder
Taper-Kettenräder
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/taper-kettenraeder/taper_kettenrad_1_17_02_mm.prj},{NB=Zweifachtaper-Kettenrad 1 x 17.02 mm 16B - 1 - 2 - 3, fuer Ketten nach DIN 8187 322-510-019 TL},{IDNR=},{Z=19},{ZX=019},{DE=165.2},{DP=154.33},{DM=0.0},{A=47.7},{BUCHSE=2517},{TYP=3},{EFZF=Zweifachtaper-Kettenrad},{D1=85.0},{TK=85.650},{GNDM=12.7000},{R3=26},{T=25.400},{VER=7},{VERS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
BUCHSE
Buchse
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-013 TL
13
117.0
106.12
78.0
25.0
1610
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-014 TL
14
125.0
114.15
78.0
25.0
1610
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-015 TL
15
133.0
122.17
78.0
25.0
1610
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-016 TL
16
141.0
130.20
90.0
32.0
2012
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-017 TL
17
149.0
138.22
90.0
32.0
2012
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-018 TL
18
157.0
146.28
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-019 TL
19
165.2
154.33
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-020 TL
20
173.0
162.38
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-021 TL
21
181.2
170.43
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-022 TL
22
189.3
178.48
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-023 TL
23
197.5
186.53
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-024 TL
24
205.5
194.59
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-025 TL
25
213.5
202.66
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-026 TL
26
221.6
210.72
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-027 TL
27
229.6
218.79
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-028 TL
28
237.7
226.85
108.0
45.0
2517
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-030 TL
30
254.0
243.00
160.0
51.0
3020
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-038 TL
38
320.7
307.59
160.0
51.0
3020
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-045 TL
45
377.1
364.13
160.0
51.0
3020
1
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-057 TL
57
474.0
461.07
160.0
51.0
3020
6
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-076 TL
76
627.0
614.65
160.0
51.0
3020
6
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-095 TL
95
781.1
768.22
160.0
51.0
3020
6
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 1"...
321-510-114 TL
114
934.3
921.81
150.0
76.0
3030
6
16.2
0.0
0.0
0.0
Zweifachtaper-Kettenrad 1...
322-510-015 TL
15
133.0
122.17
0.0
47.7
2012
3
0.0
15.8
47.7
0.0
Zweifachtaper-Kettenrad 1...
322-510-016 TL
16
141.0
130.20
0.0
47.7
2517
3
0.0
15.8
47.7
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Spannbuchsen - Taper bush
Ketten Fuchs
26.11.2013
ETP bushing
Ketten Fuchs
13.03.2018
Taper sprocket 1 1/4" x 3/4" - Taper sprockets 1 1/4" x 3/4" 20B - 1, for c...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606-1982 Europe...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simple roller chains - Simple roller chains with angle brackets
Ketten Fuchs
22.11.2013
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606 -1982 stain...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Roll-ring - Installation and gauge blocks for ROLL-RING chain tensioner / I...
Ketten Fuchs
19.11.2013
Hakon®-Clamping sets - Baureihe 145
Ketten Fuchs
13.03.2018
Dreifach-Rollenketten - Triple roller chains DIN 8188-1, ISO 606-1982 Ameri...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Roller chains - Side bow roller chains
Ketten Fuchs
22.11.2013
Hakon®-Clamping sets - Series 151
Ketten Fuchs
13.03.2018
Sprocket 1 1/2 x 1" - 1 1/2 x 1" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 -...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 7,75mm, ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
A04.03 Form 3 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表