Kettenführungen - Kettenführungen, Typ GR 2–C
Ketten Fuchs
Ketten-und Riemenführungen
Kettenführungen GR1-C, GR2-C, GR1b-C
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/ketten-und-riemenfuehrungen/kettenfuehrung-gr1-c_gr2-c_gr1b-c/kettenfuehrung_gr2_c_asmtab.prj},{NB=Kettenfehrungen, Typ GR 2 C GR2-C-12B-2},{IDNR=},{CNSORDERNO=GR2-C-12B-2},{BZ=12 B-2},{PXB1=3/4 x 7/16''},{B=30.5},{SB=11.2},{H=15},{HC=20},{A=8.100},{BC=28},{SH=3.0},{F=24},{CP=C-2812},{VER=2},{SL=2000},{PPATH=kettenfuehrung_gr2_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung DIN 8187
ⁿ/ₐ
PXB1
p x b1
ⁿ/ₐ
B
[mm]
SB
[mm]
H
[mm]
HC
[mm]
A
[mm]
BC
[mm]
SH
[mm]
F
[mm]
CP
C-Profil
ⁿ/ₐ
SL
Standardlänge
[mm]
Kettenführungen, Typ GR 2...
GR2-C-08B-2
08 B-2
1/2 x 5/16''
21.4
7.5
15
17
6.400
20
2.2
17
C-2010
2000
Kettenführungen, Typ GR 2...
GR2-C-10B-2
10 B-2
5/8 x 3/8''
25.9
9.3
15
17
7.300
20
2.6
17
C-2010
2000
Kettenführungen, Typ GR 2...
GR2-C-12B-2
12 B-2
3/4 x 7/16''
30.5
11.2
15
20
8.100
28
3.0
24
C-2812
2000
Kettenführungen, Typ GR 2...
GR2-C-16B-2
16 B-2
1'' x 17.02 mm
48.3
16.5
20
27
15.300
38
3.5
33
C-3818
2000
Kettenführungen, Typ GR 2...
GR2-C-20B-2
20 B-2
1 1/4 x 3/4''
55.3
19.0
25
30
17.300
60
4.2
55
C-6020
2000
Kettenführungen, Typ GR 2...
GR2-C-24B-2
24 B-21
1 1/2 x 1''
73.0
24.7
30
35
23.600
60
5.5
55
C-6020
2000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表