Keilwellen ( KW ) - Profil DIN ISO 14
Ketten Fuchs
Keilwellen / Klemmring
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/keilwellen_klemmring/keilwellen_kw.prj},{NB=Keilwelle KW, Profil DIN ISO 14 KW-21},{IDNR=},{CNSORDERNO=KW-21},{AN=6},{D=25},{D1=21},{K=5.0},{L=3000},{CNSMASSEXACT=2.10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
AN
Anzahl Nuten
ⁿ/ₐ
D
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
K
Abmessungen
[mm]
L
Länge
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Keilwelle, Profil DIN ISO...
KW-13
6
16
13
3.5
3000
1.20
Keilwelle, Profil DIN ISO...
KW-16
6
20
16
4.0
3000
1.90
Keilwelle, Profil DIN ISO...
KW-21
6
25
21
5.0
3000
2.10
Keilwelle, Profil DIN ISO...
KW-26
6
32
26
6.0
3000
5.00
Keilwelle, Profil DIN ISO...
KW-42
8
48
42
8.0
3000
12.30
Keilwelle, Profil DIN ISO...
KW-46
8
54
46
9.0
3000
15.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表