50SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/sd_type/50sd_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA50SD19D17_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=50SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=96.45},{DO=105},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDMAX=52.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=79.0},{BDMAX=79.000},{BL=40.0},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
BD
轮毂直径
[mm]
BL
轮毂长度
[mm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
A
螺纹孔位置 (自轮毂端面起)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA50SD10D14
50SD
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
32.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD11D14
50SD
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
37.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD12D14
50SD
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
43.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD13D14
50SD
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
48.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD14D14
50SD
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
53.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD15D14
50SD
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
58.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD16D14
50SD
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
63.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD17D14
50SD
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
68.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD18D14
50SD
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
73.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD19D17
50SD
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
79.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD20D17
50SD
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
84.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD21D17
50SD
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
89.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD22D17
50SD
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
92.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD23D17
50SD
23
116.59
125
106.43
106.16
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
99.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD24D17
50SD
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
102.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD25D17
50SD
25
126.66
135
116.50
116.25
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
109.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD26D19
50SD
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
115.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD27D19
50SD
27
136.74
145
126.58
126.35
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
120.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD28D19
50SD
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
125.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD29D19
50SD
29
146.83
155
136.67
136.45
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
130.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50SD30D19
50SD
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
136.0
40.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBN50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
SP40SD, SP50SD - 双列链轮 40B/50B系列
Misumi
07.06.2021
K50B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN50SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK60-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
50SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK50B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
K50B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG50B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
50SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
ZPT - 适合吸盘直径 2x4/3.5x7/4x10/φ2-8
SMC Corporation
01.07.2024
NK50-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
CD22 - 双排链轮-40/50系列
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表