HG40A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/a_type/hg40a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG40A29D15__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG40A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=117.46},{DO=124},{T=7.2},{DR=7.950},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=15.0},{SDMIN=15.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG40A11D11
HG40A
11
45.08
37.13
36.67
51
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A12D11
HG40A
12
49.07
41.12
41.12
55
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A13D13
HG40A
13
53.07
45.12
44.73
59
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A14D13
HG40A
14
57.07
49.12
49.12
63
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A15D13
HG40A
15
61.08
53.13
52.80
67
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A16D14
HG40A
16
65.10
57.15
57.15
71
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A17D14
HG40A
17
69.12
61.17
60.88
76
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A18D14
HG40A
18
73.14
65.19
65.19
80
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A19D15
HG40A
19
77.16
69.21
68.95
84
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A20D15
HG40A
20
81.18
73.23
73.23
88
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A21D15
HG40A
21
85.21
77.26
77.02
92
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A22D15
HG40A
22
89.24
81.29
81.29
96
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A23D15
HG40A
23
93.27
85.32
85.10
100
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A24D15
HG40A
24
97.30
89.35
89.35
104
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A25D15
HG40A
25
101.33
93.38
93.18
108
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A26D15
HG40A
26
105.36
97.41
97.41
112
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A27D15
HG40A
27
109.40
101.45
101.26
116
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A28D15
HG40A
28
113.43
105.48
105.48
120
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A29D15
HG40A
29
117.46
109.51
109.34
124
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A30D15
HG40A
30
121.50
113.55
113.55
128
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A32D15
HG40A
32
129.57
121.62
121.62
137
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A34D15
HG40A
34
137.64
129.69
129.69
145
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A35D15
HG40A
35
141.68
133.73
133.59
149
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A36D17
HG40A
36
145.72
137.77
137.77
153
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40A38D17
HG40A
38
153.79
145.84
145.84
161
7.2
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表