SUS2042B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2042
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2042/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2042b.prj},{NB=SUS2042B11_()},{TYPE=SUS2042B},{NOT=11},{NOT1=11},{NOTX=11.000},{DP=90.16},{DO=102},{MATC=},{SD=15},{SURFT=},{BD=63},{BL=25},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUS2042B10
SUS2042B
10
82.20
93
66.32
66.32
7.2
无
C : 切削规格
15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS2042B11
SUS2042B
11
90.16
102
74.28
73.36
7.2
无
C : 切削规格
15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS2042B12
SUS2042B
12
98.14
108
82.26
82.26
7.2
无
C : 切削规格
15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS2042B13
SUS2042B
13
106.14
118
90.26
89.49
7.2
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表