FBN2042B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2042
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2042/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2042b.prj},{NB=FBN2042B12D25_()},{TYPE=FBN2042B},{NOT=12},{NOTX=12.000},{DP=98.14},{DO=108},{MATC=},{SD=25},{SDX=25,30,35},{M=M8},{NOTHP=2},{A=7},{SURFT=},{BD=63},{BL=25},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN2042B10D25
FBN2042B
10
82.20
93
66.32
66.32
7.2
无
C : 切削规格
M8
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2042B11D25
FBN2042B
11
90.16
102
74.28
73.36
7.2
无
C : 切削规格
M8
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2042B12D25
FBN2042B
12
98.14
108
82.26
82.26
7.2
无
C : 切削规格
M8
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2042B13D25
FBN2042B
13
106.14
118
90.26
89.49
7.2
无
C : 切削规格
M8
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2042B14D25
FBN2042B
14
114.15
127
98.27
98.27
7.2
无
C : 切削规格
M8
2
7
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2042B16D25
FBN2042B
16
130.20
143
114.32
114.32
7.2
无
W : 焊接规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表