SUS2040B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2040
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2040/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2040b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_SUS2040B101/2D16D15_BB1_ (69 H 7 25 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=SUS2040B},{NOT=10 1/2},{NOT1=101/2},{NOTX=21.000},{DP=86.17},{DO=92},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=69.0},{BDMAX=69.0},{SD1=16.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=25.0},{BLMAX=25.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=15.0},{SDMIN=15.0},{SDMIN1=16.000},{SDMIN2=16.800},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_SUS2040B91/2D16D15_B...
SUS2040B
9 1/2
78.23
84
70.28
70.01
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS2040B101/2D16D15_...
SUS2040B
10 1/2
86.17
92
78.22
77.98
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS2040B111/2D16D15_...
SUS2040B
11 1/2
94.15
99
86.20
85.98
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS2040B121/2D16D15_...
SUS2040B
12 1/2
102.14
108
94.19
93.99
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表