160A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.160
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_160/un_finished_sprocket_steel/a_type/160a.prj},{NB=160A23_()},{TYPE=160A},{NOT=23},{NOTX=23.000},{DP=373.07},{DO=400},{T=29.4},{DR=28.580},{MAT=None},{MATC=},{SD=35},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
160A10
160A
10
164.39
135.81
135.81
187
29.4
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A11
160A
11
180.31
151.73
149.89
204
29.4
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A12
160A
12
196.28
167.70
167.70
220
29.4
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A13
160A
13
212.27
183.69
182.14
237
29.4
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A14
160A
14
228.30
199.72
199.72
253
29.4
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A15
160A
15
244.33
215.75
214.41
269
29.4
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A16
160A
16
260.39
231.81
231.81
286
29.4
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A17
160A
17
276.46
247.88
246.70
302
29.4
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A18
160A
18
292.55
263.97
263.97
319
29.4
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A19
160A
19
308.64
280.06
279.01
335
29.4
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A20
160A
20
324.74
296.16
296.16
351
29.4
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A21
160A
21
340.84
312.26
311.31
368
29.4
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A22
160A
22
356.96
328.38
328.38
384
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A23
160A
23
373.07
344.49
343.62
400
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A24
160A
24
389.19
360.61
360.61
416
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A25
160A
25
405.32
376.74
375.94
433
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A26
160A
26
421.45
392.87
392.87
449
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A28
160A
28
453.72
425.14
425.14
481
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A30
160A
30
485.99
457.41
457.41
514
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A32
160A
32
518.28
489.70
489.70
546
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A35
160A
35
566.71
538.13
537.56
595
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A38
160A
38
615.17
586.59
586.59
644
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A40
160A
40
647.47
618.89
618.89
676
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A45
160A
45
728.25
699.67
699.23
757
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
160A48
160A
48
776.72
748.14
748.14
806
29.4
无
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表