KL201MSA
KANA (片山链条株式会社)
胀套
Powered by
CAD模型選擇
{kana/kana_lock/kl201msa_asmtab.prj},{NB=KL201MSA 20x38},{TYPE=KL201MSA},{SD=20.00},{D=38},{A=42.0},{L=29.1},{L1=24.1},{L2=21.1},{L3=15.3},{N=8},{VER=2},{NDM=5},{SHD=8.500},{SSW=4.000},{SSWD=4.000},{TL=18.000},{TDP=30.800},{TEH=0.000},{R1X=0.500},{R2X=0.410},{R3X=0.600},{L4X=19.300},{L5X=1.000},{D1X=24.800},{D2X=24.133},{PPATH=kl201msa/kl201msa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
KL201MSA 8x21
KL201MSA
8.00
21
23.5
18.6
14.6
12.6
9.3
KL201MSA 10x23
KL201MSA
10.00
23
25.5
18.8
14.8
12.8
9.5
KL201MSA 11x24
KL201MSA
11.00
24
26.5
19.8
15.8
13.8
9.5
KL201MSA 12x26
KL201MSA
12.00
26
28.5
22.0
18.0
15.5
10.5
KL201MSA 14x28
KL201MSA
14.00
28
30.5
22.0
18.0
15.5
10.5
KL201MSA 15x29
KL201MSA
15.00
29
31.5
23.0
19.0
16.5
11.5
KL201MSA 16x30
KL201MSA
16.00
30
33.0
23.6
19.6
17.1
12.0
KL201MSA 17x31
KL201MSA
17.00
31
33.5
24.1
20.1
17.6
12.5
KL201MSA 18x32
KL201MSA
18.00
32
34.5
24.1
20.1
17.6
12.5
KL201MSA 19x33
KL201MSA
19.00
33
35.5
24.1
20.1
17.6
12.5
KL201MSA 20x38
KL201MSA
20.00
38
42.0
29.1
24.1
21.1
15.3
KL201MSA 22x40
KL201MSA
22.00
40
44.0
29.1
24.1
21.1
15.3
KL201MSA 24x42
KL201MSA
24.00
42
46.0
30.1
25.1
22.1
16.3
KL201MSA 25x43
KL201MSA
25.00
43
47.0
31.1
26.1
23.1
17.3
KL201MSA 28x46
KL201MSA
28.00
46
50.0
31.6
26.6
23.1
17.3
KL201MSA 30x48
KL201MSA
30.00
48
52.0
31.6
26.6
23.1
17.3
KL201MSA 32x50
KL201MSA
32.00
50
54.0
32.6
27.6
24.1
18.3
KL201MSA 35x57
KL201MSA
35.00
57
62.0
36.0
30.0
26.0
19.5
KL201MSA 38x60
KL201MSA
38.00
60
65.0
36.5
30.5
26.5
20.0
KL201MSA 40x62
KL201MSA
40.00
62
67.0
37.0
31.0
27.0
20.5
KL201MSA 45x67
KL201MSA
45.00
67
72.0
37.5
31.5
27.5
21.0
KL201MSA 48x70
KL201MSA
48.00
70
75.0
38.0
32.0
27.5
21.0
KL201MSA 50x72
KL201MSA
50.00
72
77.0
38.5
32.5
28.0
21.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表