适配器环
Ipf Electronic
辅料
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/zubehoer/objektive20-20adapterringe.prj},{NB=AE000028},{IDNR=AE000028},{DESCSHORT=Zubehör Leuchten,Adapterring M27,5 x 0,5},{DESCLONG=Zubehör Leuchten, Adapterring, M27,5x0,5, Aluminium, schwarz},{MANUID=AE000028},{DELTIME=21},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Beleuchtungsadaptierung},{ARDTE00_FOKUSSIERBAR=},{ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE=},{ARDTEME_WERKSTOFF=Aluminium},{ARDTEME_GEWINDEMASSFILTERGEWINDE=},{ARDTEME_GEWINDEMASS=M27,5},{ARDTEME_GEWINDEMASSLEUCHTENINNENGEWINDES=},{ARDTEME_AUSSENDURCHMESSER=27,5mm},{ARDTEME_GEWINDEMASSFILTERGEWINDEMETRISCH=},{ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG=0,5mm},{ARDTEME_GEWINDESTEIGUNGFILTERGEWINDE=},{ARDTEME_GEWINDESTEIGUNGLEUCHTENGEWINDEINNEN=},{ISSUE_DATE=02.11.2023},{ARTIKELANSICHT=Artikelansicht}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTE00_FOKUSSIERBAR
可聚焦
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE
带C型安装螺纹
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFF
材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASSFILTERGEWINDE
过滤器螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASSLEUCHTENINNENGEWINDES
灯具内螺纹的螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSSENDURCHMESSER
外径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASSFILTERGEWINDEMETRISCH
过滤器螺纹尺寸,公制
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNGFILTERGEWINDE
过滤器螺纹的间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNGLEUCHTENGEWINDEINNEN
灯具螺纹的间距(内部)
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
AE000018
AE000018
配件灯,适配器环,M30.5x0.5,铝,黑色
灯具配件,适配器环,M30.5x0.5,铝,黑色
AE000018
21
光照适应
铝合金
M30,5
30.5mm
0.5mm
2023-11-02
AE000028
AE000028
配件灯,保护罩,玻璃
配件灯,适配器环,M27,5x0,5,铝,黑色
AE000028
21
光照适应
铝合金
M27,5
27.5mm
0.5mm
2023-11-02
AO000504
AO000504
光学配件,适配器环,用于相机照明,滤镜螺纹M30....
AO000504
14
没有
没有
M30,5
M40,5
30.5
0.5mm
0.5mm
2023-11-02
AO000505
AO000505
光学配件,适配器环,用于相机照明,滤镜螺纹M27x...
AO000505
14
光照适应
没有
M27
M40,5
27
0.5mm
0.5mm
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表