光学
Ipf Electronic
线性和角度测量
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/weg-20und20winkelmessung/optisch.prj},{NB=OT98E175},{IDNR=OT98E175},{ARDTEEL_POLZAHL=5},{DESCSHORT=Wegsensor, Optisch, 43x27x35mm, Relativ, 8,4-31V DC, Kabel mit Steckverbinder 5polig 0,1m PUR (Polyurethan), IP65, Kunststoff},{DESCLONG=},{MANUID=OT98E175},{DELTIME=49},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Kabelstecker},{ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP=Relativ},{ARDTEME_SCHUTZARTIP=IP65},{ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER=Ja},{ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES=Kunststoff},{ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS=PUR (Polyurethan)},{ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT=670mm},{ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM=100mA},{ARDTEME_BREITE=35mm},{ARDTEME_BREITEDESSENSORS=35mm},{ARDTEME_HOEHE=43mm},{ARDTEME_KABELLAENGE=0,1m},{ARDTEEL_LEERLAUFSTROM=20mA}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP
操作原理
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
绝对重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
抗冲击性,加速性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
抗冲击性,脉冲时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
抗震性,加速度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OT98E175
OT98E175
线性测量传感器,光学,43x27x35mm,相对,...
OT98E175
49
电缆连接器
相对而言
IP65
是
塑胶
聚氨酯(PUR)
670mm
100mA
35mm
35mm
43mm
0.1m
20mA
27mm
5
40g
6ms
3g
8.4 - 31.2
-40 - 85
0 - 95
-20 - 70
2023-11-02
OT98E176
OT98E176
线性测量传感器,光学,43x17x35mm,相对,...
OT98E176
2
电缆连接器
相对而言
IP65
是
塑胶
聚氨酯(PUR)
670mm
100mA
35mm
35mm
43mm
0.1m
20mA
17mm
5
40g
6ms
3g
8.4 - 31.2
-40 - 85
0 - 95
-20 - 70
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表