线路漫反射传感器
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/zeilen-taster.prj},{NB=OY340145},{IDNR=OY340145},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=3},{ARDTEEL_POLZAHL=8},{ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES=4},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=24},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Zeile, M34x1,5 133lang, Sn: 50-60, 24V DC, 3x PNP/NPN programmierbar/konfigurierbar, 0-10V/4-20mA, Steckverbinder M9 8polig, IP67, Aluminium anodisiert/eloxiert, Weißlicht, Punkt, Parametrierung, RS232}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
插入式触点的类型,通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
插件连接类型,通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
光线出口
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDERZEILE
行长
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
最小物体尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
接口连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REPRODUZIERBARKEIT
重复性+/-
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TAKTFREQUENZDESSENDERS
发射器的时钟频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OY340145
OY340145
光学传感器,线,M34x1.5 133long,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OY340145
21
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
0-10V
连接器M9
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
阳极氧化处理
参数化
是
白光
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
串行接口
铝合金
M34
3
100mA
34mm
74mm
1.5mm
220mA
133mm
20mm
0.1mm
8
4
20µm
0.5kHz
24
-20 - 85
50 - 60
-10 - 60
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表