框架光屏障
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/rahmen-lichtschranken.prj},{NB=OHKE0570},{IDNR=OHKE0570},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{HIDE=0},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Rahmen 150x142, 202x180x15mm, statisch und dynamisch, Auflösung 1mm, 18-30V DC, PNP NC/NO, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, Aluminium+Kunststoff, Mit Zeitfunktion}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAULICHEAUSFUEHRUNG
建设性的设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_AUFLOESUNGDYNAMISCH
分辨率,动态
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_AUFLOESUNGSTATISCH
分辨率,静态
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDERAKTIVENZONE
活动区宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHEDERAKTIVENZONE
活动区高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
最小物体尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_RAHMENOEFFNUNGLAENGS
框架开口,纵向
ⁿ/ₐ
ARDTEME_RAHMENOEFFNUNGQUER
框架开口,横向
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
反应时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
测量范围
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
脉冲拉伸
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OH400570
OH400570
光学传感器,框架 40x49、109x70x15m...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OH400570
LED显示屏
静态和动态
常开/常闭
连接器M8
推拉式
长方体
一件式
V1.1.3
电位器
是
红外线光
三
IP67
是
塑胶
铝合金
切换点
0.05ms
0.7mm
1mm
100mA
70mm
40mm
70mm
15mm
49mm
40mA
108.5mm
1mm
3
49mm
40mm
0.05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
2023-11-02
OH500371
OH500371
光学传感器,框架50x48,90x20x100mm...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OH500371
14
LED显示屏
静态和动态
常闭触点/常开触点
连接器M8
PNP
长方体
一件式
带压缩空气接口
电位器
是
红外线光
IP67
是
塑料PC
铝合金
切换点
0.7mm
1mm
200mA
100mm
50mm
100mm
90mm
48mm
50mA
20mm
1mm
3
50mm
48mm
940nm
0.1ms
10 - 35
0.1 - 150
-20 - 55
2023-11-02
OH700371
OH700371
光学传感器,框架70x68,110x20x118m...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OH700371
14
LED显示屏
静态和动态
常闭触点/常开触点
连接器M8
PNP
长方体
一件式
带压缩空气接口
电位器
是
红外线光
IP67
是
塑料PC
铝合金
切换点
1.5mm
2mm
200mA
118mm
70mm
118mm
110mm
68mm
50mA
20mm
2mm
3
70mm
68mm
940nm
0.1ms
10 - 35
0.1 - 150
-25 - 55
2023-11-02
OH700570
OH700570
光学传感器,框架70x62,122x100x15m...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OH700570
LED显示屏
静态和动态
常开/常闭
连接器M8
推拉式
长方体
一件式
V1.1.3
电位器
是
红外线光
三
IP67
是
塑胶
铝合金
切换点
0.05ms
1.5mm
2mm
100mA
100mm
70mm
100mm
15mm
62mm
40mA
121.5mm
2mm
3
62mm
70mm
0.05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
2023-11-02
OHK00570
OHK00570
光学传感器,框架100x92,152x130x15...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHK00570
LED显示屏
静态和动态
常开/常闭
连接器M8
推拉式
长方体
一件式
V1.1.3
电位器
是
红外线光
三
IP67
是
塑胶
铝合金
切换点
0.05ms
2.5mm
3mm
100mA
130mm
100mm
130mm
15mm
92mm
45mA
151.5mm
3mm
3
92mm
100mm
0.05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
2023-11-02
OHKE0371
OHKE0371
光学传感器,框架150x148,190x20x19...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHKE0371
2
LED显示屏
静态和动态
常闭触点/常开触点
连接器M8
PNP
长方体
一件式
带压缩空气接口
电位器
是
红外线光
IP67
是
塑料PC
铝合金
切换点
3mm
5mm
200mA
198mm
150mm
198mm
190mm
148mm
50mA
20mm
5mm
3
150mm
148mm
940nm
0.1ms
10 - 35
0.1 - 150
-25 - 55
2023-11-02
OHKE0570
OHKE0570
光学传感器,框架 150x142,202x180x...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHKE0570
LED显示屏
静态和动态
常开/常闭
连接器M8
推拉式
长方体
一件式
V1.1.3
电位器
是
红外线光
三
IP67
是
塑胶
铝合金
切换点
0.05ms
3mm
5mm
100mA
180mm
150mm
180mm
15mm
142mm
45mA
201.5mm
5mm
3
142mm
150mm
0.05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
2023-11-02
OHLE0570
OHLE0570
光学传感器,框架250x242,302x280x1...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHLE0570
LED显示屏
静态和动态
常开/常闭
连接器M8
推拉式
长方体
一件式
V1.1.3
电位器
是
红外线光
三
IP67
是
塑胶
铝合金
切换点
0.05ms
5mm
8mm
100mA
280mm
250mm
280mm
15mm
242mm
45mA
301.5mm
8mm
3
242mm
250mm
0.05ms
2V
18 - 30
0 - 150
-10 - 60
2023-11-02
OHSI0117
OHSI0117
光学传感器, 框架20x10, 36x5x21mm...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHSI0117
2
电缆连接器
长方体
聚氨酯(PUR)
参数化
是
4
红外线光
IP67
是
铝合金
切换点
0.2mm
0.2mm
21mm
20mm
21mm
36mm
10mm
5mm
0.2mm
13mm
20mm
880nm
12 - 32
-20 - 60
2023-11-02
OHSI0305
OHSI0305
光学传感器,框架60x98,114x15x90mm...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHSI0305
35
LED显示屏
动态
常闭触点/常开触点
M16-连接器
PMP/PNP
长方体
是
红外线光
三
IP67
是
铝合金
0.3mm
200mA
90mm
60mm
90mm
114mm
98mm
15mm
0.3mm
1,000Hz
5
98mm
40mm
0 - 60
12 - 32
-20 - 60
2023-11-02
OHSI0306
OHSI0306
光学传感器,框架160x158,174x15x19...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHSI0306
35
LED显示屏
动态
常闭触点/常开触点
M16-连接器
PNP/NPN
长方体
电位器
是
红外线光
三
IP67
是
铝合金
切换点
0.5mm
200mA
190mm
160mm
190mm
174mm
158mm
200mA
15mm
0.5mm
1,000Hz
5
158mm
140mm
0 - 160
12 - 32
20 - 300
-20 - 60
2023-11-02
OHSI0316
OHSI0316
光学传感器,框架200x158,174x15x23...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHSI0316
35
LED显示屏
动态
常闭触点/常开触点
M16-连接器
PNP/NPN
长方体
电位器
是
红外线光
三
IP67
是
铝合金
切换点
0.5mm
200mA
230mm
0.4m
200mm
230mm
174mm
158mm
200mA
15mm
0.5mm
1,000Hz
5
158mm
180mm
0 - 200
12 - 32
20 - 300
-20 - 60
2023-11-02
OHSI0330
OHSI0330
光学传感器,框架200x198,214x15x23...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHSI0330
LED显示屏
动态
常闭触点/常开触点
M16-连接器
PNP/NPN
长方体
电位器
是
红外线光
三
IP67
是
铝合金
切换点
0.7mm
200mA
230mm
0.4m
200mm
230mm
214mm
198mm
200mA
15mm
0.7mm
1,000Hz
5
198mm
180mm
0 - 200
12 - 32
20 - 300
-20 - 60
2023-11-02
OHK00371
OHK00371
光学传感器,框架100x98,140x20x148...
光电框架光屏障和环形传感器的工作原理是穿透式光屏障...
OHK00371
2
LED显示屏
静态和动态
常闭触点/常开触点
连接器M8
PNP
长方体
一件式
带压缩空气接口
电位器
是
红外线光
IP67
是
塑料PC
铝合金
切换点
2.5mm
3mm
200mA
148mm
100mm
148mm
140mm
98mm
50mA
20mm
3mm
3
100mm
98mm
940nm
0.1ms
10 - 35
0.1 - 150
-25 - 55
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表