规范切换距离
Ipf Electronic
感应式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/induktive20sensoren/norm-schaltabstand.prj},{NB=IM180100},{IDNR=IM180100},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER=MIN},{ARDTEME_ADERZAHL=3},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=1},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, vorzug, M18x1 50lang, nicht bündig, Sn: 8, 10-30V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, Messing vernickelt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGGAS
ATEX产品标志,气体
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
对准电缆入口
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
输出的切换行为
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
拧紧扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER
常闭触点的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
抗压能力
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A1MM
更正系数(不锈钢V2A:1毫米)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
最小输出电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSTEUERSPANNUNGAC
驱动电压(AC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
安全输出时的最大输出电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
纠正系数(铝)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
纠正系数(铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
纠正系数(黄铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
纠正系数(St37)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
矫正系数(不锈钢)。
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSTEUERSPANNUNGDC
驱动电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
IN260270
IN260270
感应式传感器,40x26x12mm,非嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN260270
2
常闭触点
连接器M8
PNP
长方体
轴向
非冲洗式
IP67
PBT
PBT
12mm
12mm
40mm
200mA
26mm
10 - 30
4
-25 - 70
2023-11-02
IN260170
IN260170
感应式传感器,40x26x12mm,非嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN260170
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
长方体
轴向
是
非冲洗式
IP67
是
PBT
PBT
12mm
12mm
40mm
200mA
13mA
26mm
3
15%
1,000Hz
2.4V
10 - 30
4
-25 - 70
2023-11-02
IB050204
IB050204
感应式传感器, M5x0.5 27long, 嵌入...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB050204
2
LED显示屏
常闭触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
是
聚氧乙烯(POM)
聚氨酯(PUR)
不锈钢1.4305
M5
3
200mA
18mm
0.5mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
5.5mA
27mm
1.5Nm
15%
10%
2,000Hz
1.5V
10 - 30
0.8
-25 - 70
2023-11-02
IB0602A4
IB0602A4
感应式传感器,Ø6,5mm 16long,嵌入式,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB0602A4
42
LED显示屏
常闭触点
电缆
PNP
轴向
缸体平坦
轴向
是
同花顺
IP67
是
PA 6.6 (合成)
聚氨酯(PUR)
不锈钢1.4404
3
6.5mm
200mA
2m
0.3
0.2
0.4
1
3.5mm
0.7
15mA
16mm
15%
10%
5,000Hz
2V
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB120104
IB120104
感应式传感器,M12x1 36long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB120104
2
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
镀镍
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
聚氯乙烯
黄铜
M12
3
200mA
25mm
1mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
5mm
0.7
15mA
36mm
15%
10%
800Hz
2V
10 - 30
3
-25 - 70
2023-11-02
IB08E066
IB08E066
感应式传感器,M8x1 30long,嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB08E066
56
常开触点
电缆连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢
M8
3
0.14mm²
50mA
30mm
1mm
0.3m
12mA
30mm
3
20%
5,000Hz
3V
12 - 30
2
-25 - 100
2023-11-02
IB051104
IB051104
感应式传感器, M5x0.5 27long, 嵌入...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB051104
2
LED显示屏
常开触点
电缆
NPN
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
是
聚氧乙烯(POM)
聚氨酯(PUR)
不锈钢1.4305
M5
3
200mA
18mm
0.5mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
0.7
5.5mA
27mm
1.5Nm
15%
10%
2,000Hz
1.5V
10 - 30
0.8
-25 - 70
2023-11-02
IB061174
IB061174
感应式传感器,Ø6,5mm 45long,嵌入式,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB061174
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
NPN
轴向
缸体平坦
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
不锈钢1.4305
6.5mm
200mA
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
45mm
3
15%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB08E067
IB08E067
感应式传感器,M8x1 30long,嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB08E067
2
常开触点
电缆连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢
M8
3
0.14mm²
50mA
30mm
1mm
0.6m
12mA
30mm
3
20%
5,000Hz
3V
12 - 30
2
-25 - 100
2023-11-02
IB080170
IB080170
感应式传感器,M8x1 60long,嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB080170
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
不锈钢1.4305
M8
200mA
45mm
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
60mm
3
15%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB120100
IB120100
感应式传感器,M12x1 52long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB120100
2
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
镀镍
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
聚氯乙烯
黄铜
M12
3
200mA
40mm
1mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
5mm
0.7
15mA
51.5mm
15%
10%
800Hz
2V
10 - 30
3
-25 - 70
2023-11-02
IB051174
IB051174
感应式传感器, M5x0.5 38long, 嵌入...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB051174
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
NPN
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
是
聚氧乙烯(POM)
不锈钢1.4305
M5
200mA
23mm
0.5mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
5.5mA
38mm
1.5Nm
3
15%
10%
2,000Hz
1.5V
10 - 30
0.8
-25 - 70
2023-11-02
IB120121
IB120121
感应式传感器,M12x1 60long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB120121
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
镀镍
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
黄铜
M12
200mA
40mm
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
60mm
3
15%
10%
800Hz
2V
10 - 30
3
-25 - 70
2023-11-02
IB080174
IB080174
感应式传感器,M8x1 45long,平头,Sn:...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB080174
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
镀镍
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
黄铜
M8
200mA
31mm
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
45mm
3
15%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB06A131
IB06A131
感应式传感器,Ø6,5mm 45long,嵌入式,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB06A131
21
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
轴向
缸体平坦
轴向
同花顺
IP67
PBT
不锈钢1.4305
6.5mm
200mA
45mm
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB051264
IB051264
感应式传感器, M5x0.5 24long, 嵌入...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB051264
14
常闭触点
连接器M5
NPN
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
同花顺
IP67
LCP
不锈钢1.4305
M5
100mA
0.5mm
12mA
24mm
1.5Nm
2,000Hz
10 - 30
1
-25 - 75
2023-11-02
IB080185
IB080185
感应式传感器,M8x1 30long,嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB080185
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
同花顺
IP67
PBT
不锈钢1.4305
M8
200mA
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
30mm
3
15%
10%
2,000Hz
2V
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB05C418
IB05C418
感应式传感器, M5x0.5 27long, 嵌入...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB05C418
2
常开触点
电缆连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
同花顺
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚氨酯(PUR)
不锈钢(V2A)
M5
200mA
0.5mm
0.3m
27mm
1.5Nm
10 - 30
0.8
-25 - 70
2023-11-02
IB080204
IB080204
感应式传感器,M8x1 35long,嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB080204
2
LED显示屏
常闭触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
聚氯乙烯
不锈钢1.4305
M8
3
200mA
35mm
1mm
2m
0.3
0.2
0.4
1
3.5mm
0.7
15mA
35mm
15%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB12012C
IB12012C
感应式传感器,M12x1 45long,平头,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB12012C
60
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
镀镍
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
黄铜
M12
200mA
37mm
1mm
0.4
0.4
0.5
1
0.8
10mA
45mm
10Nm
3
2,500Hz
2V
10 - 30
4
-25 - 70
2023-11-02
IB06A236
IB06A236
感应式传感器,Ø6,5mm 16long,嵌入式,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB06A236
2
常开触点
电缆连接器M12
PNP
轴向
缸体平坦
轴向
同花顺
IP67
不锈钢
6.5mm
200mA
0.3m
16mm
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB080270
IB080270
感应式传感器,M8x1 60long,嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB080270
2
LED显示屏
常闭触点
连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
不锈钢1.4305
M8
200mA
45mm
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
60mm
3
15%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB08E251
IB08E251
感应式传感器,M8x1 30long,嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB08E251
42
LED显示屏
常开触点
电缆连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
镀镍
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
聚氨酯(PUR)
黄铜
M8
200mA
30mm
1mm
1m
10mA
30mm
1,000Hz
1.5V
10 - 30
2
-20 - 70
2023-11-02
IB080274
IB080274
感应式传感器,M8x1 45long,平头,Sn:...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB080274
2
LED显示屏
常闭触点
连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
镀镍
轴向
是
同花顺
IP67
是
PBT
黄铜
M8
200mA
31mm
1mm
0.3
0.2
0.4
1
0.7
15mA
45mm
3
15%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
1.5
-25 - 70
2023-11-02
IB08E272
IB08E272
感应式传感器,M8x1 35long,嵌入式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB08E272
42
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP67
是
PA 12
聚氯乙烯
不锈钢1.4305
M8
3
0.14mm²
200mA
32ms
35mm
1mm
0.3m
0.3
0.3
0.45
1
3.5mm
0.7
10mA
35mm
10%
20%
5,000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 70
2023-11-02
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表