发射器未放大
Ipf Electronic
高性能的光屏障
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/hochleistungs-lichtschranken/sender20unverstaerkt.prj},{NB=OS126008},{IDNR=OS126008},{ARDTEME_ADERZAHL=2},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Hochleistungslichtschranke Sender, M12x1 45lang, Erhöhte Leistung (70mW), 20°, Anschluss an Verstärker, Kabel 15m PVC, IP67, Messing vernickelt+Kunststoff}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
交付范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_SENDELEISTUNG
发射功率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
抗冲击性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
抗震性
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OS106001
OS106001
高性能光屏障,发射器,Ø10mm 45long,正...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS106001
2
贯通式传感器发射器
电缆
缸体平坦
红外线光
观点
发射器
IP67
正常功率(40mW)
塑胶
塑胶
聚氯乙烯
10mm
2
0.34mm²
5m
0.04W
3.8mm
45mm
30g
55Hz
880nm
12°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS126001
OS126001
高性能光屏障,发射器,M12x1 45long,正...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS126001
2
贯通式传感器发射器
电缆
圆筒,有螺纹的
镀镍
红外线光
观点
发射器
IP67
正常功率(40mW)
塑胶
黄铜
聚氯乙烯
M12
2
0.34mm²
26mm
1mm
5m
0.04W
3.8mm
45mm
30g
55Hz
880nm
12°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS106003
OS106003
高性能光屏障,发射器,Ø10mm 45long,正...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS106003
2
贯通式传感器发射器
电缆
缸体平坦
红外线光
观点
发射器
IP67
正常功率(40mW)
塑胶
塑胶
聚氯乙烯
10mm
2
0.34mm²
15m
0.04W
3.8mm
45mm
30g
55Hz
880nm
12°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS106070
OS106070
高性能光屏障,发射器,Ø10mm 47long,正...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS106070
2
贯通式传感器发射器
连接器M8
缸体平坦
红外线光
观点
发射器
IP67
正常功率(40mW)
塑胶
塑胶
10mm
3
0.04W
47.3mm
30g
55Hz
880nm
12°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS126003
OS126003
高性能光屏障,发射器,M12x1 45long,正...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS126003
2
贯通式传感器发射器
电缆
圆筒,有螺纹的
镀镍
红外线光
观点
发射器
IP67
正常功率(40mW)
塑胶
黄铜
聚氯乙烯
M12
2
0.34mm²
26mm
1mm
15m
0.04W
3.8mm
45mm
30g
55Hz
880nm
12°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS126020
OS126020
高性能光屏障,发射器,M12x1 55long,正...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS126020
2
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
红外线光
观点
发射器
IP67
正常功率(40mW)
塑胶
不锈钢
M12
3
36mm
1mm
0.04W
55mm
30g
55Hz
880nm
12°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS126008
OS126008
高性能光屏障,发射器,M12x1 45long,增...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS126008
14
贯通式传感器发射器
电缆
圆筒,有螺纹的
镀镍
红外线光
观点
发射器
IP67
提高功率(70mW)
塑胶
黄铜
聚氯乙烯
M12
2
0.34mm²
26mm
1mm
15m
0.07W
3.8mm
45mm
30g
55Hz
880nm
20°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS126026
OS126026
高性能光屏障,发射器,M12x1 55long,增...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS126026
14
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
红外线光
观点
发射器
IP67
提高功率(70mW)
塑胶
不锈钢
M12
3
36mm
1mm
0.07W
55mm
30g
55Hz
880nm
20°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS126120
OS126120
高性能光屏障,发射器,M12x1 55long,最...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS126120
2
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
红外线光
观点
发射器
IP67
最大功率(350mW)
塑胶
不锈钢
M12
3
36mm
1mm
0.35W
55mm
30g
55Hz
880nm
6°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS126303
OS126303
高性能光屏障,发射器,M12x1 24long,最...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS126303
2
贯通式传感器发射器
电缆
圆筒,有螺纹的
镀镍
红外线光
观点
发射器
IP67
最大功率(350mW)
塑胶
黄铜
聚氯乙烯
M12
2
0.34mm²
14mm
1mm
15m
0.35W
3.8mm
24mm
30g
55Hz
880nm
6°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS136003
OS136003
高性能光屏障,发射器,60x12x12mm,正常功...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS136003
14
贯通式传感器发射器
电缆
长方体
红外线光
观点
发射器
IP67
正常功率(40mW)
塑胶
铝合金
聚氯乙烯
12mm
2
12mm
0.34mm²
60mm
15m
0.04W
3.8mm
12mm
30g
55Hz
12°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS136070
OS136070
高性能光屏障,发射器,67x12x12mm,正常功...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS136070
2
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
红外线光
观点
发射器
IP67
正常功率(40mW)
塑胶
铝合金
12mm
12mm
3
66.8mm
0.04W
12mm
30g
55Hz
12°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS126101
OS126101
高性能光屏障,发射器,M12x1 45long,最...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS126101
7
贯通式传感器发射器
电缆
圆筒,有螺纹的
红外线光
观点
发射器
IP67
最大功率(350mW)
塑胶
不锈钢
聚氯乙烯
M12
2
0.34mm²
26mm
1mm
5m
0.35W
3.8mm
45mm
30g
55Hz
880nm
6°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
OS106170
OS106170
高性能光屏障,发射器,Ø10mm 47long,最...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS106170
14
贯通式传感器发射器
连接器M8
缸体平坦
红外线光
观点
发射器
IP67
最大功率(350mW)
塑胶
塑胶
10mm
3
0.35W
47.3mm
30g
55Hz
880nm
6°
-40 - 80
-25 - 60
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
接收器未放大
Ipf Electronic
09.01.2024
电缆插座/连接器预装在一侧
Ipf Electronic
09.01.2024
具有强度区分的漫反射传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
09150 - Magnets pickup
norelem
30.05.2024
线路漫反射传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
FF5OMX Triple-Lok - Extended male nipple
Parker
29.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表