CTM - Paper Trimming Nozzles
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(直线形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_straight_solid/ctm_asmtab.prj},{NB=3/8MCTMφ0.7S303PMW},{CNSORDERNO=3/8MCTMφ0.7S303PMW},{CNSORDERNOX=3/8MCTM0.7S303PMW},{SERIES=CTM},{PCS=R 3/8},{ODC=φ0.7},{SC=0.69},{SMS=50},{MM=S303},{MA=39},{VER=1},{PPATH=ctm_parts/ctm_asmtpl.prj},{DIST=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
ODC
Orifice diameter code
[Mpa]
SC
Spray capacity
[ℓ/min]
SMS
Strainer mesh size
ⁿ/ₐ
MM
Nozzle Material
ⁿ/ₐ
MA
Mass
[g]
3/8MCTMφ0.2S303PMW
3/8MCTMφ0.2S303PMW
CTM
R 3/8
φ0.2
0.06
200
S303
39
3/8MCTMφ0.25S303PMW
3/8MCTMφ0.25S303PMW
CTM
R 3/8
φ0.25
0.10
200
S303
39
3/8MCTMφ0.3S303PMW
3/8MCTMφ0.3S303PMW
CTM
R 3/8
φ0.3
0.14
150
S303
39
3/8MCTMφ0.4S303PMW
3/8MCTMφ0.4S303PMW
CTM
R 3/8
φ0.4
0.24
150
S303
39
3/8MCTMφ0.5S303PMW
3/8MCTMφ0.5S303PMW
CTM
R 3/8
φ0.5
0.35
80
S303
39
3/8MCTMφ0.6S303PMW
3/8MCTMφ0.6S303PMW
CTM
R 3/8
φ0.6
0.51
80
S303
39
3/8MCTMφ0.7S303PMW
3/8MCTMφ0.7S303PMW
CTM
R 3/8
φ0.7
0.69
50
S303
39
3/8MCTMφ0.8S303PMW
3/8MCTMφ0.8S303PMW
CTM
R 3/8
φ0.8
0.90
50
S303
39
3/8MCTMφ0.9S303PMW
3/8MCTMφ0.9S303PMW
CTM
R 3/8
φ0.9
1.09
50
S303
39
3/8MCTMφ1.0S303PMW
3/8MCTMφ1.0S303PMW
CTM
R 3/8
φ1.0
1.34
50
S303
47
3/8MCTMφ1.1S303PMW
3/8MCTMφ1.1S303PMW
CTM
R 3/8
φ1.1
1.63
50
S303
47
3/8MCTMφ1.2S303PMW
3/8MCTMφ1.2S303PMW
CTM
R 3/8
φ1.2
1.94
50
S303
47
3/8MCTMφ1.3S303PMW
3/8MCTMφ1.3S303PMW
CTM
R 3/8
φ1.3
2.27
50
S303
47
3/8MCTMφ1.4S303PMW
3/8MCTMφ1.4S303PMW
CTM
R 3/8
φ1.4
2.64
50
S303
47
3/8MCTMφ1.5S303PMW
3/8MCTMφ1.5S303PMW
CTM
R 3/8
φ1.5
3.03
50
S303
47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表