CRP - 直线形喷嘴/圆底型
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(直线形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_straight_solid/crp.prj},{NB=1/8MCRPφ2.0AL99-S303},{CNSORDERNO=1/8MCRPφ2.0AL99-S303},{CNSORDERNOX=1/8MCRP2.0AL99-S303},{SERIES=CRP},{PCS=R1/8},{SCC=φ2.0},{MM=S303},{L1=18},{L2=5},{H=12},{W=-},{D=-},{N=6.0},{MA=7},{VER=1},{PCSX=9.728},{DIST=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PCS
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
SCC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
L2
外形尺寸
[mm]
H
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/8MCRPφ0.5AL99-S303
1/8MCRPφ0.5AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.5
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ0.6AL99-S303
1/8MCRPφ0.6AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.6
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ0.7AL99-S303
1/8MCRPφ0.7AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.7
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ0.8AL99-S303
1/8MCRPφ0.8AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.8
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ0.9AL99-S303
1/8MCRPφ0.9AL99-S303
CRP
R1/8
φ0.9
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.0AL99-S303
1/8MCRPφ1.0AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.0
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.1AL99-S303
1/8MCRPφ1.1AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.1
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.2AL99-S303
1/8MCRPφ1.2AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.2
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.3AL99-S303
1/8MCRPφ1.3AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.3
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.4AL99-S303
1/8MCRPφ1.4AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.4
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.5AL99-S303
1/8MCRPφ1.5AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.5
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ1.7AL99-S303
1/8MCRPφ1.7AL99-S303
CRP
R1/8
φ1.7
S303
18
5
12
6.0
7
1/8MCRPφ2.0AL99-S303
1/8MCRPφ2.0AL99-S303
CRP
R1/8
φ2.0
S303
18
5
12
6.0
7
1/4MCRPφ0.5AL99-S303
1/4MCRPφ0.5AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.5
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ0.6AL99-S303
1/4MCRPφ0.6AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.6
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ0.7AL99-S303
1/4MCRPφ0.7AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.7
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ0.8AL99-S303
1/4MCRPφ0.8AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.8
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ0.9AL99-S303
1/4MCRPφ0.9AL99-S303
CRP
R1/4
φ0.9
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.0AL99-S303
1/4MCRPφ1.0AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.0
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.1AL99-S303
1/4MCRPφ1.1AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.1
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.2AL99-S303
1/4MCRPφ1.2AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.2
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.3AL99-S303
1/4MCRPφ1.3AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.3
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.4AL99-S303
1/4MCRPφ1.4AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.4
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.5AL99-S303
1/4MCRPφ1.5AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.5
S303
22
6.5
14
7.5
15
1/4MCRPφ1.7AL99-S303
1/4MCRPφ1.7AL99-S303
CRP
R1/4
φ1.7
S303
22
6.5
14
7.5
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表