KD - 空心圆锥形喷嘴/细雾喷嘴
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(空心圆锥形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_empty_cone/kd.prj},{NB=1/4MKD394S303},{CNSORDERNOX=1/4MKD394S303},{CNX=1/4MKD394S303},{SERIES=KD},{PCS=R1/4},{SCC=394},{CJA=},{MM=S303},{L2=30},{H=19},{W=-},{D=7.5},{N=10.5},{VER=1},{PCSX=13.157},{DIST=2.0},{OPTFH=},{OPTFHX='','No'},{DISTPLAN=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PCS
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
SCC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
H
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/4MKD03S303
1/4MKD03S303
KD
R1/4
03
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD033S303
1/4MKD033S303
KD
R1/4
033
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD037S303
1/4MKD037S303
KD
R1/4
037
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD042S303
1/4MKD042S303
KD
R1/4
042
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD057S303
1/4MKD057S303
KD
R1/4
057
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD068S303
1/4MKD068S303
KD
R1/4
068
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD084S303
1/4MKD084S303
KD
R1/4
084
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD116S303
1/4MKD116S303
KD
R1/4
116
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD146S303
1/4MKD146S303
KD
R1/4
146
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD176S303
1/4MKD176S303
KD
R1/4
176
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD182S303
1/4MKD182S303
KD
R1/4
182
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD211S303
1/4MKD211S303
KD
R1/4
211
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD224S303
1/4MKD224S303
KD
R1/4
224
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD262S303
1/4MKD262S303
KD
R1/4
262
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD316S303
1/4MKD316S303
KD
R1/4
316
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD394S303
1/4MKD394S303
KD
R1/4
394
S303
39.2
19
10.5
46
1/4MKD03S316
1/4MKD03S316
KD
R1/4
03
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD033S316
1/4MKD033S316
KD
R1/4
033
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD037S316
1/4MKD037S316
KD
R1/4
037
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD042S316
1/4MKD042S316
KD
R1/4
042
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD057S316
1/4MKD057S316
KD
R1/4
057
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD068S316
1/4MKD068S316
KD
R1/4
068
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD084S316
1/4MKD084S316
KD
R1/4
084
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD116S316
1/4MKD116S316
KD
R1/4
116
S316
39.2
19
10.5
46
1/4MKD146S316
1/4MKD146S316
KD
R1/4
146
S316
39.2
19
10.5
46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表