目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
MN505S - Magnetisch-codierte Sensoren
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_001
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_001/mn505s.prj},{NB=MN505S},{BN=MN505S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/99/7e/pc_mn504sxx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/99/7e/pc_mn504sxx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MN505S: Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht},{DESCLONG=Magnetisch-codierter Sensor; 88 x 13,1 x 25 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer, 1 x Öffner; (potentialfrei); DC; 6 m PVC-Kabel; IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 150 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MN46008-AKOG/6m/-H},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARTICLE_STATUS
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Bestelleinheit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Mengenstaffel
ⁿ/ₐ
MN505S
MN505S: Magnetisch-codier...
Magnetisch-codierter Sens...
MN505S
ifm electronic gmbh
MN46008-AKOG/6m/-H
A2
2.0
false
PCE
1
1
1
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表