HST30 - 双面横杆打开
华世特拖链
静音系列
Powered by
CAD模型選擇
{huasitech/silent_series/h30_asmtab.prj},{NB=HST30-060-050-L225+30J-060+B_(0,0,0,0,0,0)},{CODE=HST30},{HI=30},{HA=36},{BI=60},{R=50},{P=22.5},{POS=0.00},{WJ=},{L=225.0},{CIS=B},{OPT1=},{OPT2=},{IVS=},{NVS=0},{PER=0},{IVSN=0},{ITS=},{NTS=0},{ITSN=0},{PPATH=assembiles/h30_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
拖链代码
ⁿ/ₐ
HI
内高
[mm]
HA
外高
[mm]
BI
内宽
[mm]
BA
外宽
[mm]
P
节距
[mm]
N
链节数
ⁿ/ₐ
S
行程长度
[mm]
HST30-025-050-L225+30J-02...
HST30
30
36
25
41
22.5
10
46.00
HST30-030-050-L225+30J-03...
HST30
30
36
30
46
22.5
10
46.00
HST30-035-050-L225+30J-03...
HST30
30
36
35
51
22.5
10
46.00
HST30-040-050-L225+30J-04...
HST30
30
36
40
56
22.5
10
46.00
HST30-050-050-L225+30J-05...
HST30
30
36
50
66
22.5
10
46.00
HST30-060-050-L225+30J-06...
HST30
30
36
60
76
22.5
10
46.00
HST30-070-050-L225+30J-07...
HST30
30
36
70
86
22.5
10
46.00
HST30-080-050-L225+30J-08...
HST30
30
36
80
96
22.5
10
46.00
HST30-090-050-L225+30J-09...
HST30
30
36
90
106
22.5
10
46.00
HST30-100-050-L225+30J-10...
HST30
30
36
100
116
22.5
10
46.00
HST30-110-050-L225+30J-11...
HST30
30
36
110
126
22.5
10
46.00
HST30-120-050-L225+30J-12...
HST30
30
36
120
136
22.5
10
46.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表