HMFH-5 - HMFH-5系列电磁阀/气控阀
恒立液压
恒立气动
控制元件
HMFH-5系列电磁阀/气控阀
HMFH-5系列电磁阀/气控阀
Powered by
CAD模型選擇
{hengli/hengliqidong/controlling_element/hmfh-5/hmfh-5_series/hmfh-5_asmtab.prj},{NB=HMFH-5-1/8-3G-A},{MODEL=HMFH-5},{AC=1/8},{VOLTAGE=3},{CM=G},{PGS=A},{VPS=27},{B1=26},{B2=19.5},{B3=5},{B4=3.50},{B5=8},{B6=36.8},{B7=67},{D1=G1/8},{D11=8.566},{D2=G1/8},{D22=8.566},{D3=M5},{D33=5},{D4=4.5},{D5=4.3},{D6=9},{H1=77},{H2=41},{H3=21},{H4=38.5},{H5=22},{H6=19},{H7=42},{H8=12},{H10=86.5},{H16=129.0},{H18=136},{H19=152},{L1=47},{L2=40},{L3=43},{PPATH=assemblies/hmfh-5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
AC
气接口
ⁿ/ₐ
VPS
阀位尺寸
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
B3
ⁿ/ₐ
B4
ⁿ/ₐ
B5
ⁿ/ₐ
B6
ⁿ/ₐ
B7
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
H5
ⁿ/ₐ
H6
ⁿ/ₐ
H7
ⁿ/ₐ
H8
ⁿ/ₐ
H10
ⁿ/ₐ
H16
ⁿ/ₐ
H18
ⁿ/ₐ
H19
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
HMFH-5-1/8-3G-A
1/8
27
26
19.5
5
3.50
8
36.8
67
G1/8
G1/8
M5
4.5
4.3
9
77
41
21
38.5
22
19
42
12
86.5
129.0
136
152
47
40
43
HMFH-5-1/4-3G-A
1/4
33
32
24.0
6
3.50
9
38.0
70
G1/4
G1/8
M5
5.5
4.3
9
88
46
24
44.0
24
20
48
16
97.5
141.5
147
163
53
44
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表