目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
For oval holes
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Connector Clips
with fir tree
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/connector_clips/fir_tree/fit_tree_oval_holes.prj},{NB=151-00214},{IDNR=151-00214},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1100},{QUANTITY_IN38=1100.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.190},{PWID=737},{MANUFACTURE19=CP31DOP},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{DESCRIPTION15=Passend für 2- bzw. 3-Wege Stecker können die Connector Caps direkt vom Konfektionär oder Automobilhersteller an der Linie auf den Stecker gesetzt werden.},{EAN=4031026333823},{ID_MANUFACT17=151-00214},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140707},{MATERIAL=Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PA66HIRHS},{DURCHMESSER25=6.2 x 12.2},{BLECHDICKEMIN=0.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-00597
151-00597
CC04
Fixing element black
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
8.0 x 15.0
0.7
6.35
1
1000
0
0
-40 °C to +100 °C
HellermannTyton 151-00465
151-00465
CP21DOP
Fixing element black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.2 x 12.2
0.6
5
600
600
0
0
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
HellermannTyton 151-00214
151-00214
CP31DOP
Fixing element black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.2 x 12.2
0.6
5
1
1100
0
0
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
HellermannTyton 151-00466
151-00466
CP61DOP
Fixing element black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.2 x 12.2
0.6
5
700
700
0
0
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
HellermannTyton 151-00180
151-00180
YCCFT62x122
Fixing element black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.2 x 12.2
0.6
6.0
1
12000
18.0
16.0
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-01842
151-01842
YCCFT82x185
Fixing element black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
8.2 x 18.5
1.5
4.5
1000
1000
16
17.4
-40 °C to +105 °C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表