PTN130 - 中空旋转平台-PTN130
HEFA
8-行星减速器
中空旋转平台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/8-planetary_reducer/zkxzpt/ptn130.prj},{NB=PTN130-10-838.1M466.7LR34.5},{S=PTN130},{TR=10},{SPDJ=57 stepper motor},{SRDCC=838.1M466.7LR34.5},{D1=8},{D2=38.1},{D3=M4},{D31=4.0},{D4=66.7},{LR=LR34.5},{LR1=34.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
S
系列规格
ⁿ/ₐ
TR
传动比
ⁿ/ₐ
SPDJ
适配电机
ⁿ/ₐ
SRDCC
输入端安装尺寸
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
LR
ⁿ/ₐ
PTN130-10-1450M470LR34.5
PTN130-10-1450M470LR34.5
PTN130
10
松下400W
1450M470LR34.5
14
50.0
M4
70.0
LR34.5
PTN130-10-1450M570LR34.5
PTN130-10-1450M570LR34.5
PTN130
10
台达、三菱、安川、汇川200W/400W
1450M570LR34.5
14
50.0
M5
70.0
LR34.5
PTN130-10-838.1M466.7LR34...
PTN130-10-838.1M466.7LR34...
PTN130
10
57步进电机
838.1M466.7LR34.5
8
38.1
M4
66.7
LR34.5
PTN130-18-1450M470LR34.5
PTN130-18-1450M470LR34.5
PTN130
18
86步进电机
1450M470LR34.5
14
50.0
M4
70.0
LR34.5
PTN130-18-1450M570LR34.5
PTN130-18-1450M570LR34.5
PTN130
18
松下400W
1450M570LR34.5
14
50.0
M5
70.0
LR34.5
PTN130-18-838.1M466.7LR34...
PTN130-18-838.1M466.7LR34...
PTN130
18
台达、三菱、安川、汇川200W/400W
838.1M466.7LR34.5
8
38.1
M4
66.7
LR34.5
PTN130-10-1473M698.4LR47
PTN130-10-1473M698.4LR47
PTN130
10
57步进电机
1473M698.4LR47
14
73.0
M6
98.4
LR47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表