CE25 26 - 聚氨酯减震材料-标准型/薄壁型
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce25_26.prj},{NB=CE25CA-25},{SC=CE25CA},{TYPE=Standard type},{MQ=polyurethane},{HA=Shaw A90},{COLOUR=natural color},{SP=25},{A=105},{B=68},{B1=35},{P=85},{V=35},{T=30},{D=11.0},{D1=17.0},{H=11.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
H
h
[mm]
CE25CA-6
CE25CA-6
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
6
42
25
13
30
12
20
5.5
9.5
5.5
CE25CA-8
CE25CA-8
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
8
52
32
17
38
14
20
6.5
11.0
6.5
CE25CA-1022
CE25CA-1022
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1022
70
40
22
52
16
25
9.0
14.0
9.0
CE25CA-1025
CE25CA-1025
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1025
70
43
25
52
16
25
9.0
14.0
9.0
CE25CA-1223
CE25CA-1223
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1223
70
41
23
52
18
25
9.0
14.0
9.0
CE25CA-1225
CE25CA-1225
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1225
70
43
25
52
18
25
9.0
14.0
9.0
CE25CA-1526
CE25CA-1526
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1526
80
46
26
60
22
30
11.0
17.0
11.0
CE25CA-1528
CE25CA-1528
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1528
80
48
28
60
22
30
11.0
17.0
11.0
CE25CA-1530
CE25CA-1530
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1530
80
50
30
60
22
30
11.0
17.0
11.0
CE25CA-20
CE25CA-20
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
20
95
58
30
75
28
30
11.0
17.0
11.0
CE25CA-25
CE25CA-25
CE25CA
标准型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
25
105
68
35
85
35
30
11.0
17.0
11.0
CE26CA-6
CE26CA-6
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
6
42
25
13
30
12
13
4.5
8.0
15.0
CE26CA-8
CE26CA-8
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
8
52
32
17
38
14
15
5.5
9.5
17.0
CE26CA-1022
CE26CA-1022
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1022
70
40
22
52
16
18
6.5
11.0
23.0
CE26CA-1025
CE26CA-1025
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1025
70
43
25
52
16
18
6.5
11.0
23.0
CE26CA-1223
CE26CA-1223
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1223
70
41
23
52
18
18
6.5
11.0
23.0
CE26CA-1225
CE26CA-1225
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1225
70
43
25
52
18
18
6.5
11.0
23.0
CE26CA-1526
CE26CA-1526
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1526
80
46
26
60
22
20
9.0
14.0
30.0
CE26CA-1528
CE26CA-1528
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1528
80
48
28
60
22
20
9.0
14.0
30.0
CE26CA-1530
CE26CA-1530
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
1530
80
50
30
60
22
20
9.0
14.0
30.0
CE26CA-20
CE26CA-20
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
20
95
58
30
75
28
20
9.0
14.0
33.0
CE26CA-25
CE26CA-25
CE26CA
薄壁型
聚氨酯
肖氏A90
自然色
25
105
68
35
85
35
20
9.0
14.0
38.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Chape arrière mâle
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
CG1 Y Type - Double Knuckle Joint
SMC
03.11.2022
CGXX - Bottom saddle clamps, single part to slide in the clamp housing
igus
19.02.2024
CG-F - Flange For Series 25A
SMC
03.11.2022
CG5WS - 不锈钢气缸/基本型: 双杆双作用
SMC Corporation
02.02.2022
CG-L - HYB用脚座
SMC Corporation
17.06.2024
CG - Pivot Bracket For Series 25A
SMC
03.11.2022
CE64GG_GH - 硅胶减震座-外螺纹固定板
HEFA
14.06.2024
C-profile for clamps and KMA-mounting brackets
igus
19.01.2021
CG-S2
CKD
13.07.2023
1207051 - CF 1000 LZT1,5
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1212844 - CF CRIMPHANDY 1,5/GP2
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
KBA-10-CG
CKD
13.07.2023
BH47 - 夹具用衬套-两面切割法兰型-P.L固定尺寸选择型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表